Meniu Caută

Nituri striate - Clichet mamă/tată

În stoc

Naše zatlačovacie upevňovacie prvky sú vyrobené z polyamidu 6.6, polyetylénu s nízkou hustotou (LDPE) a z LDPE s polypropylénovou (PP) sponou.

Zostava nitu obsahuje sponu s vonkajším závitom a podložku s vnútorným závitom. Spona s vonkajším závitom zapadne do podložky s vnútorným závitom. Jednoduchá zostava sa používa na spojenie dvoch povrchov. Táto montáž nitmi je ideálnou voľbou pre vlnité panely.

  • Rýchla a jednoduchá montáž
  • Farby: prírodná, čierna, biela a vysoko číra (transparentná).


Cod Serie: SR1990

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
29 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Material Lungime ax clemă tip tată Grosime maximă panou compatibil Interval diametru orificiu compatibil Lungime tijă șaibă tip mamă Cumpără
1,0861 RON - 1,0861 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alb
LDPE
44 mm
40.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6 mm
1,0566 RON - 1,0566 RON 14659 În stoc
Alb
LDPE
28 mm
30.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12 mm
1,0566 RON - 1,0566 RON 90000 În stoc
Negru
LDPE
28 mm
30.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12 mm
1,1591 RON - 1,1591 RON 22000 În stoc
Alb
LDPE
44 mm
46.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12 mm
0,9233 RON - 0,9233 RON 11000 În stoc
Alb
LDPE
14 mm
10.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6 mm
0,8462 RON - 0,8462 RON Solicitați termenul de livrare aici
Transparent
LDPE; PP
44.0 mm
46.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12.0 mm
0,3125 RON - 0,3859 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon
12.7 mm
9.5 mm
2.4 mm
12.7 mm
0,4105 RON - 0,5068 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon
9.5 mm
7.4 mm
2.4 mm
9.5 mm
0,5018 RON - 0,6195 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon
58.7 mm
55.6 mm
3.1 mm
58.7 mm
  • din 2
N/A Element de fixare cu siguranţă (HD) 30.0 mm (PT)

10106815

Interval de preț
1,0566 RON - 1,0566 RON

Niveluri de stoc
14659 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap clemă tip tată
    3 mm
  • Lungime ax clemă tip tată
    28 mm
  • Diametru tijă clemă tip tată
    6.0 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    8.0 - 20.0 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    12.0 - 30.0 mm
N/A Element de fixare cu siguranţă (HD) 30.0 mm (PT)

10309506

Interval de preț
1,0566 RON - 1,0566 RON

Niveluri de stoc
90000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap clemă tip tată
    3 mm
  • Lungime ax clemă tip tată
    28 mm
  • Diametru tijă clemă tip tată
    6.0 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    8.0 - 20.0 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    12.0 - 30.0 mm
N/A Element de fixare cu siguranţă (HD) 46.0 mm (PT)

10309537

Interval de preț
1,1591 RON - 1,1591 RON

Niveluri de stoc
22000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap clemă tip tată
    3 mm
  • Lungime ax clemă tip tată
    44 mm
  • Diametru tijă clemă tip tată
    6.0 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    8.0 - 20.0 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    12.0 - 46.0 mm
N/A Element de fixare cu siguranţă (HD) 10.0 mm (PT)

10309551

Interval de preț
0,9233 RON - 0,9233 RON

Niveluri de stoc
11000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap clemă tip tată
    3 mm
  • Lungime ax clemă tip tată
    14 mm
  • Diametru tijă clemă tip tată
    6.0 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    8.0 - 20.0 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    6.0 - 10.0 mm