Nastaviteľné nožičky - štandardné, nečlenené s plastovou pevnou základňou sa dajú nastaviť na nerovných povrchoch a vyrovnávajú obrábacie stroje, elektronické panely a podobné zariadenia. Plastové základne poskytujú hladký neabrazívny povrch, ktorý chráni podlahy.
Cod Serie: SR5439
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Tip montare | Diametru bază | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,5733 RON - 3,5733 RON | 300 În stoc |
M10
|
Prezon filetat
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 3,6418 RON - 3,6418 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
Prezon filetat
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 5,1067 RON - 5,1067 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
Prezon filetat
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 3,6144 RON - 3,6144 RON | 1200 În stoc |
M8
|
Prezon filetat
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,3129 RON - 1,3129 RON | 2000 În stoc |
M8
|
Cu montare cu șurub
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,2858 RON - 3,2858 RON | 3900 În stoc |
M8
|
Prezon filetat
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,6002 RON - 5,2847 RON | 23 În stoc |
M10
|
Prezon filetat
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,8203 RON - 2,8203 RON | 1200 În stoc |
M8
|
Prezon filetat
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,6002 RON - 4,6002 RON | 200 În stoc |
M10
|
Prezon filetat
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 4,0388 RON - 4,0388 RON | 20200 În stoc |
M12
|
Prezon filetat
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 3,8609 RON - 3,8609 RON | 1500 În stoc |
M10
|
Prezon filetat
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 3,5185 RON - 3,5185 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
Prezon filetat
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 3,8198 RON - 3,8198 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
Prezon filetat
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 5,1204 RON - 5,1204 RON | 500 În stoc |
M10
|
Prezon filetat
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,3806 RON - 5,3806 RON | 74 În stoc |
M10
|
Prezon filetat
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 6,1472 RON - 6,1472 RON | 350 În stoc |
M12
|
Prezon filetat
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 3,8061 RON - 3,8061 RON | 600 În stoc |
M8
|
Prezon filetat
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 5,4216 RON - 5,4216 RON | 41400 În stoc |
M12
|
Prezon filetat
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 4,7234 RON - 4,7234 RON | 45 În stoc |
M10
|
Prezon filetat
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 5,3121 RON - 5,3121 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
Prezon filetat
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina