Meniu Caută

Picioare ajustabile nearticulate

În stoc

Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom s plastovou otočnou základňou sa dajú nastaviť na nerovných povrchoch a vyrovnávajú obrábacie stroje, elektronické panely a podobné zariadenia. Kĺbové otáčanie a veľký priemer podložiek zabezpečujú spoľahlivé vyrovnanie a oporu.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
56 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Lungimea filetului Diametru bază Cumpără
4,6823 RON - 4,6823 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
70.0 mm
48.0 mm
5,0519 RON - 5,7364 RON 540 În stoc
M12
100.0 mm
48.0 mm
6,1472 RON - 6,1472 RON 560 În stoc
M12
70.0 mm
48.0 mm
3,2173 RON - 3,2173 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
100.0 mm
48.0 mm
1,5881 RON - 1,5881 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
25.0 mm
35.0 mm
3,3817 RON - 3,3817 RON 50 În stoc
M12
70.0 mm
38.0 mm
3,6281 RON - 3,6281 RON 3 În stoc
M10
120.0 mm
48.0 mm
2,697 RON - 2,697 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
80.0 mm
38.0 mm
2,2864 RON - 2,2864 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
80.0 mm
38.0 mm
1,1417 RON - 1,1417 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
25.0 mm
25.0 mm
2,8614 RON - 2,8614 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
70.0 mm
48.0 mm
1,7798 RON - 1,7798 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
35.0 mm
25.0 mm
5,627 RON - 5,627 RON 450 În stoc
M8
100.0 mm
25.0 mm
3,5185 RON - 3,5185 RON 275 În stoc
M8
70.0 mm
38.0 mm
3,2858 RON - 3,2858 RON 3600 În stoc
M8
40.0 mm
30.0 mm
4,6002 RON - 5,2847 RON 5280 În stoc
M10
100.0 mm
30.0 mm
3,6144 RON - 3,6144 RON 950 În stoc
M8
55.0 mm
30.0 mm
3,053 RON - 3,053 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
25.0 mm
30.0 mm
5,1204 RON - 5,1204 RON 5280 În stoc
M10
70.0 mm
30.0 mm
3,5733 RON - 3,5733 RON 1947 În stoc
M10
25.0 mm
38.0 mm
  • din 3
Picioare ajustabile articulate 48.0 mm M12 100.0 mm Negru

10260258

Interval de preț
5,7364 RON - 5,0519 RON

Niveluri de stoc
540 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12
  • Diametru bază
    48.0 mm
  • Înălțime bază
    19.0 mm
  • Lungimea filetului
    100.0 mm
  • Material bază
    PP
Picioare ajustabile articulate 48.0 mm M12 70.0 mm Negru

10260241

Interval de preț
6,1472 RON - 6,1472 RON

Niveluri de stoc
560 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12
  • Diametru bază
    48.0 mm
  • Înălțime bază
    19.0 mm
  • Lungimea filetului
    70.0 mm
  • Material bază
    PP
Picioare ajustabile articulate 38.0 mm M12 70.0 mm Negru

10257784

Interval de preț
3,3817 RON - 3,3817 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12
  • Diametru bază
    38.0 mm
  • Lungimea filetului
    70.0 mm
  • Material bază
    PP
  • Model bază
    Swivel
Picioare reglabile 48.0 mm M10 120.0 mm Negru

10258002

Interval de preț
3,6281 RON - 3,6281 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    48.0 mm
  • Lungimea filetului
    120.0 mm
  • Material bază
    PP
  • Model bază
    Swivel
Picioare ajustabile articulate 25.0 mm M8 100.0 mm Negru

10259856

Interval de preț
5,627 RON - 5,627 RON

Niveluri de stoc
450 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    25.0 mm
  • Înălțime bază
    19.0 mm
  • Lungimea filetului
    100.0 mm
  • Material bază
    PP
Picioare ajustabile articulate 38.0 mm M8 70.0 mm Negru

10259993

Interval de preț
3,5185 RON - 3,5185 RON

Niveluri de stoc
275 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    38.0 mm
  • Înălțime bază
    19.0 mm
  • Lungimea filetului
    70.0 mm
  • Material bază
    PP
Picioare ajustabile articulate 30.0 mm M8 40.0 mm Negru

10259870

Interval de preț
3,2858 RON - 3,2858 RON

Niveluri de stoc
3600 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    30.0 mm
  • Înălțime bază
    19.0 mm
  • Lungimea filetului
    40.0 mm
  • Material bază
    PP
Picioare ajustabile articulate 30.0 mm M10 100.0 mm Negru

10259955

Interval de preț
5,2847 RON - 4,6002 RON

Niveluri de stoc
5280 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    30.0 mm
  • Înălțime bază
    19.0 mm
  • Lungimea filetului
    100.0 mm
  • Material bază
    PP
Picioare ajustabile articulate 30.0 mm M8 55.0 mm Negru

10259887

Interval de preț
3,6144 RON - 3,6144 RON

Niveluri de stoc
950 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    30.0 mm
  • Înălțime bază
    19.0 mm
  • Lungimea filetului
    55.0 mm
  • Material bază
    PP
Picioare ajustabile articulate 30.0 mm M10 70.0 mm Negru

10259948

Interval de preț
5,1204 RON - 5,1204 RON

Niveluri de stoc
5280 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    30.0 mm
  • Înălțime bază
    19.0 mm
  • Lungimea filetului
    70.0 mm
  • Material bază
    PP
Picioare ajustabile articulate 38.0 mm M10 25.0 mm Negru

10260012

Interval de preț
3,5733 RON - 3,5733 RON

Niveluri de stoc
1947 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    38.0 mm
  • Înălțime bază
    19.0 mm
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Material bază
    PP