Meniu Caută

Picioare de nivelare cu prizon - Bază rigidă din plastic

În stoc

Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom s plastovou pevnou základňou sa dajú nastaviť na nerovných povrchoch a vyrovnávajú obrábacie stroje, elektronické panely a podobné zariadenia. Plastové základne poskytujú hladký neabrazívny povrch, ktorý chráni podlahy.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
59 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Lungimea filetului Material complet Diametru bază Cumpără
23,9181 RON - 33,7894 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
100.0 mm
Polipropilenă
38.0 mm
17,278 RON - 26,6838 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
90.0 mm
Polipropilenă
38.0 mm
19,7971 RON - 30,5446 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
80.0 mm
Polipropilenă
48.0 mm
5,805 RON - 17,5245 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
20.0 mm
Polipropilenă
38.0 mm
9,9944 RON - 24,3699 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
70.0 mm
Polipropilenă
38.0 mm
6,9276 RON - 20,9061 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
60.0 mm
Polipropilenă
38.0 mm
7,4068 RON - 22,33 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
50.0 mm
Polipropilenă
48.0 mm
10,5557 RON - 25,6706 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
70.0 mm
Polipropilenă
48.0 mm
5,846 RON - 17,634 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
50.0 mm
Polipropilenă
48.0 mm
21,2484 RON - 29,9969 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
90.0 mm
Polipropilenă
38.0 mm
10,939 RON - 22,3573 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
80.0 mm
Polipropilenă
38.0 mm
7,352 RON - 22,2068 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
60.0 mm
Polipropilenă
48.0 mm
6,9276 RON - 20,9335 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
50.0 mm
Polipropilenă
38.0 mm
5,0794 RON - 19,756 RON 190 În stoc
M8
40.0 mm
Polipropilenă
38.0 mm
2,1527 RON - 2,6713 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
22.0 mm
Nailon 6/6
22.0 mm
3,5532 RON - 4,4091 RON Solicitați termenul de livrare aici
M22
25.0 mm
Nailon 6/6
38.0 mm
6,0787 RON - 18,3733 RON 10 În stoc
M10
16.0 mm
Polipropilenă
48.0 mm
3,5185 RON - 7,4013 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
15.0 mm
Polietilenă de densitate mică;Nailon
30.0 mm
5,7091 RON - 17,2233 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
16.0 mm
Polipropilenă
38.0 mm
19,4138 RON - 29,9558 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
80.0 mm
Polipropilenă
38.0 mm
  • din 3
Picioare reglabile 38.0 mm M8 40.0 mm Negru

10351383

Interval de preț
19,756 RON - 5,0794 RON

Niveluri de stoc
190 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    38.0 mm
  • Lungimea filetului
    40.0 mm
  • Material bază
    PP
  • Model bază
    Plastic rigid
Picioare reglabile 48.0 mm M10 16.0 mm Negru

10351451

Interval de preț
18,3733 RON - 6,0787 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    48.0 mm
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
  • Material bază
    PP
  • Model bază
    Plastic rigid