Vyrovnávacie nožičky pre stroje sú lacným riešením pre aplikácie s nízkym zaťažením. Nastaviteľné nožičky sa používajú na kancelársky nábytok, police, skrinky a strojové zariadenia malých rozmerov.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Lungimea filetului | Diametru bază | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122,9348 RON - 122,9348 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 311,1219 RON - 367,4437 RON | 4 În stoc |
M20
|
5.906 in
150.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 210,0086 RON - 248,2623 RON | 4 În stoc |
M16
|
3.937 in
100.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 412,2064 RON - 486,5964 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M24
|
5.906 in
150.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 278,0469 RON - 278,0469 RON | 3 În stoc |
M16
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 266,3729 RON - 314,7476 RON | 12 În stoc |
M16
|
5.906 in
150.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 223,4418 RON - 223,4418 RON | 20 În stoc |
M16
|
5.906 in
150.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 126,0624 RON - 148,9659 RON | 6 În stoc |
M12
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 353,4097 RON - 417,0846 RON | 12 În stoc |
M20
|
5.906 in
150.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 366,3955 RON - 432,7939 RON | 28 În stoc |
M24
|
5.906 in
150.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 176,3615 RON - 208,5352 RON | 9 În stoc |
M16
|
3.937 in
100.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 117,6792 RON - 139,0378 RON | 94 În stoc |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 137,3877 RON - 162,2977 RON | 31 În stoc |
M16
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 378,6805 RON - 378,6805 RON | 20 În stoc |
M20
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 158,8941 RON - 158,8941 RON | 8 În stoc |
M12
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina