Meniu Caută

Picioare de protecție cu înșurubare

În stoc

Skrutkovacie zapustené dorazy na použitie ako nožičky na malé spotrebiče alebo iné maloobchodné tovary. Tieto nožičky sú pripevnené k zostave samostatnou skrutkou, čapom alebo nitom, sú vyrobené z materiálu odolnému proti poškriabaniu na ochranu povrchov.

Cod Serie: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
48 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Forma bazei Înălțime bază Material complet Diametru bază Cumpără
0,8322 RON - 1,9753 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Cauciuc natural
4,224 RON - 4,224 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Polietilenă de densitate mică
4,7292 RON - 15,1728 RON 40 În stoc
Negru
Cauciuc natural
1,2854 RON - 1,2854 RON 6100 În stoc
Negru
Neopren cauciuc
3,5364 RON - 3,5364 RON 10100 În stoc
Negru
Neopren cauciuc
2,0348 RON - 2,0348 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Neopren cauciuc
3,1153 RON - 3,1153 RON 400 În stoc
Negru
Neopren cauciuc
9,9355 RON - 9,9355 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Poli(acrilonitril-butadienă-stiren)
50.0 mm
2,1605 RON - 2,6673 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Elastomer termoplastic
1,9556 RON - 2,4143 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Elastomer termoplastic
7,62 RON - 7,62 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Poli(acrilonitril-butadienă-stiren)
40.0 mm
1,4594 RON - 1,4594 RON 286 În stoc
Negru
Neopren cauciuc
9,1777 RON - 9,1777 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Poli(acrilonitril-butadienă-stiren)
60.0 mm
3,1575 RON - 3,1575 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Neopren cauciuc
1,037 RON - 1,8944 RON 36300 În stoc
Negru
Clorură de vinil
1,2251 RON - 2,9915 RON 2440 În stoc
Negru
TPE/TPV
1,6979 RON - 3,7328 RON 12400 În stoc
Alb
Rotund
15.0 mm
Clorură de vinil
30.0 mm
0,7577 RON - 1,3837 RON 168400 În stoc
Negru
Clorură de vinil
0,3788 RON - 0,9389 RON 1825 În stoc
Negru
Polietilenă de densitate mică
0,7424 RON - 1,7176 RON 14300 În stoc
Negru
Polietilenă de densitate mică
  • din 3
Picioare cu şurub Cauciuc natural

20014940

Interval de preț
15,1728 RON - 4,7292 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • Material complet bază
    Cauciuc natural
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Cauciuc natural
  • Tip
    2
  • Cod Vamal
    4016999190
Picioare cu şurub (DIA) (H) Neopren

10340431

Interval de preț
1,2854 RON - 1,2854 RON

Niveluri de stoc
6100 În stoc
Caracteristici
  • Material complet bază
    Neopren cauciuc
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Neopren cauciuc
  • Cod Vamal
    4016999790
Picioare cu şurub (DIA) (H) Neopren

10340417

Interval de preț
3,5364 RON - 3,5364 RON

Niveluri de stoc
10100 În stoc
Caracteristici
  • Material complet bază
    Neopren cauciuc
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Neopren cauciuc
  • Cod Vamal
    4016999790
Picioare cu şurub Neopren

10172063

Interval de preț
3,1153 RON - 3,1153 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Material complet bază
    Neopren cauciuc
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Neopren cauciuc
  • Cod Vamal
    4016999790
Picioare cu şurub Neopren

10172070

Interval de preț
1,4594 RON - 1,4594 RON

Niveluri de stoc
286 În stoc
Caracteristici
  • Material complet bază
    Neopren cauciuc
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Neopren cauciuc
  • Tip
    1
  • Cod Vamal
    3926909790
Picioare cu şurub (DIA) (H) PVC

10118467

Interval de preț
1,8944 RON - 1,037 RON

Niveluri de stoc
36300 În stoc
Caracteristici
  • Material complet bază
    Clorură de vinil
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Stilul piciorului
    Prin înşurubare
  • Înălțime totală
    12.5 mm
Picioare cu şurub TPE/TPV

10089910

Interval de preț
2,9915 RON - 1,2251 RON

Niveluri de stoc
2440 În stoc
Caracteristici
  • Material complet bază
    Cauciuc termoplastic
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    TPE/TPV
  • Tip
    1
  • Cod Vamal
    3926300090
Picioare cu şurub 30.0 mm (DIA) 15.0 mm (H) PVC

10118474

Interval de preț
3,7328 RON - 1,6979 RON

Niveluri de stoc
12400 În stoc
Caracteristici
  • Material complet bază
    Clorură de vinil
  • Material bază
    PVC
  • Forma bazei
    Rotund
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Clorură de vinil
Picioare cu şurub PVC (DIA) (H)

10118443

Interval de preț
1,3837 RON - 0,7577 RON

Niveluri de stoc
168400 În stoc
Caracteristici
  • Material complet bază
    Clorură de vinil
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Stilul piciorului
    Prin înşurubare
  • Înălțime totală
    10.0 mm
Picioare cu şurub 9.5 mm 16.4 mm LDPE - PIR

10085035

Interval de preț
0,9389 RON - 0,3788 RON

Niveluri de stoc
1825 În stoc
Caracteristici
  • Material complet bază
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Tip
    1
  • Cod Vamal
    3926300090
Picioare cu şurub 25.4 mm 22.2 mm LDPE - PIR

10104316

Interval de preț
1,7176 RON - 0,7424 RON

Niveluri de stoc
14300 În stoc
Caracteristici
  • Material complet bază
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Tip
    1
  • Cod Vamal
    3926300090