Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Skrutkovacie zapustené dorazy na použitie ako nožičky na malé spotrebiče alebo iné maloobchodné tovary. Tieto nožičky sú pripevnené k zostave samostatnou skrutkou, čapom alebo nitom, sú vyrobené z materiálu odolnému proti poškriabaniu na ochranu povrchov.
Cod Serie: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | Forma bazei | Înălțime bază | Material complet | Diametru bază | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,1078 RON - 2,6022 RON | 86 În stoc |
Negru
|
Rotund
|
0.551 in
14.0 mm
|
Elastomer termoplastic
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
3,0394 RON - 3,0394 RON | 200 În stoc |
Negru
|
Rotund
|
0.724 in
18.4 mm
|
Neopren cauciuc
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
1,9079 RON - 2,3555 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
Rotund
|
0.394 in
10.0 mm
|
Elastomer termoplastic
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,4238 RON - 1,4238 RON | 3986 În stoc |
Negru
|
Rotund
|
0.374 in
9.5 mm
|
Neopren cauciuc
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
7,4341 RON - 7,4341 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
Rotund
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poli(acrilonitril-butadienă-stiren)
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
1,9852 RON - 1,9852 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
Rotund
|
0.602 in
15.3 mm
|
Neopren cauciuc
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
8,9538 RON - 8,9538 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
Rotund
|
0.63 in
16.0 mm
|
Poli(acrilonitril-butadienă-stiren)
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
3,0805 RON - 3,0805 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
Rotund
|
0.984 in
25.0 mm
|
Neopren cauciuc
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
9,6932 RON - 9,6932 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
Rotund
|
0.472 in
12.0 mm
|
Poli(acrilonitril-butadienă-stiren)
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,3299 RON - 0,7638 RON | 1400 În stoc |
Negru
|
Rotund
|
0.378 in
9.6 mm
|
Polietilenă de densitate mică
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
1,6565 RON - 4,0917 RON | 1500 În stoc |
Negru
|
Rotund
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polietilenă de densitate mică
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
0,8926 RON - 2,1645 RON | 9000 În stoc |
Negru
|
Rotund
|
0.28 in
7.1 mm
|
TPE/TPV
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
1,862 RON - 4,5246 RON | 6000 În stoc |
Negru
|
Rotund
|
0.717 in
18.2 mm
|
TPE/TPV
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
1,2636 RON - 2,3274 RON | 3164 În stoc |
Negru
|
Rotund
|
0.906 in
23.0 mm
|
Clorură de vinil
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
1,7113 RON - 4,8178 RON | 150 În stoc |
Negru
|
Rotund
|
0.748 in
19.0 mm
|
Polietilenă de densitate mică
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
1,6565 RON - 3,6418 RON | 1300 În stoc |
Negru
|
Rotund
|
0.591 in
15.0 mm
|
Clorură de vinil
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
2,4506 RON - 5,3942 RON | 50 În stoc |
Negru
|
Rotund
|
0.984 in
25.0 mm
|
TPE/TPV
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
0,9077 RON - 2,2064 RON | 6027 În stoc |
Negru
|
Rotund
|
0.374 in
9.5 mm
|
TPE/TPV
|
0.646 in
16.4 mm
|
||
1,7798 RON - 4,357 RON | 2580 În stoc |
Negru
|
Rotund
|
1 in
25.4 mm
|
TPE/TPV
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,6859 RON - 1,254 RON | 4500 În stoc |
Alb
|
Rotund
|
0.295 in
7.5 mm
|
Clorură de vinil
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina