Meniu Caută

Piston cu arc - știft - cap hexagonal

În producție

Acest piston cu arc cu un capăt de știft și priză hexagonală este utilizat pentru localizare, aplicarea presiunii și ridicare. Are trei componente: un corp filetat, un capăt cu știft și un mecanism cu arc, precum și o priză hexagonală. Arcul de pe piston oferă forța necesară pentru a menține pistonul fie în poziția extinsă, fie în poziția retrasă.

Designul cu fante permite o ajustare ușoară și o aliniere precisă, permițând reglarea fină a extensiei sau retragerii pistonului, în funcție de nevoile individuale. Știftul pistonului poate fi extins sau retras rapid folosind forța manuală prin împingere, permițând ajustări sau schimbări rapide de poziție.

Priza hexagonală facilitează acționarea pistonului cu arc cu o cheie hexagonală. Corpul filetat facilitează integrarea în sistemele sau construcțiile existente. Dacă știftul este din termoplastic, acesta poate rezista la temperaturi de la -30 C la +50 C; totuși, dacă știftul dvs. este fabricat din oțel inoxidabil, acesta poate rezista la temperaturi de până la 250 C. Aceste pistoane cu arc sunt utilizate pe scară largă în diverse industrii, inclusiv în domeniul medical, optică, ortopedie, design de mașini și dispozitive, echipamente de iluminat și componente electronice, datorită rezistenței și versatilității lor.

  • Are trei componente: un corp filetat, un capăt cu știft și un mecanism cu arc, precum și o priză hexagonală.
  • Pot rezista la temperaturi de la -30 C la +50 C; totuși, dacă știftul dvs. este fabricat din oțel inoxidabil, acesta poate rezista la temperaturi de până la 250 C.
  • Designul cu fante permite o ajustare ușoară și o aliniere precisă, permițând reglarea fină a extensiei sau retragerii pistonului.
Material: 303 Stainless, Thermo Pin, Oţel inoxidabil 303, Oțel negru Cod Serie: SR32200

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
67 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate l1 s1 Material Sarcina cu arc d1 d2 t Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
18.0
2.3
Oţel inoxidabil 303
Normal
M5
2.4
0.8
Solicitați termenul de livrare aici
40.0
5.0
Oțel negru
A crescut
M16
7.5
2.5
Solicitați termenul de livrare aici
32.0
5.0
Oțel negru
Normal
M16
7.5
2.5
Solicitați termenul de livrare aici
35.0
4.0
Oțel negru
A crescut
M12
6.0
2.0
Solicitați termenul de livrare aici
22.0
3.0
Oțel negru
Normal
M8
3.5
1.4
Solicitați termenul de livrare aici
32.0
5.0
Oțel negru
A crescut
M16
7.5
2.5
Solicitați termenul de livrare aici
28.0
3.5
Oțel negru
Normal
M10
4.0
1.4
Solicitați termenul de livrare aici
22.0
3.0
Oţel inoxidabil 303
Normal
M10
4.0
1.4
Solicitați termenul de livrare aici
28.0
4.0
Oţel inoxidabil 303
Normal
M12
6.0
2.0
Solicitați termenul de livrare aici
22.0
3.0
Oţel inoxidabil 303
Normal
M8
3.5
1.4
Solicitați termenul de livrare aici
20.0
2.5
Oţel inoxidabil 303
Normal
M6
2.7
0.9
Solicitați termenul de livrare aici
20.0
2.5
Oţel inoxidabil 303
Normal
M6
2.7
0.9
Solicitați termenul de livrare aici
32.0
5.0
Oţel inoxidabil 303
Normal
M16
7.5
2.5
Solicitați termenul de livrare aici
18.0
2.3
Oţel inoxidabil 303
Normal
M5
2.4
0.8
Solicitați termenul de livrare aici
52.0
10.0
Oțel negru
A crescut
M24
12.0
3.0
Solicitați termenul de livrare aici
40.0
7.0
Oțel negru
Normal
M20
10.0
3.0
Solicitați termenul de livrare aici
28.0
4.0
Oțel negru
A crescut
M12
6.0
2.0
Solicitați termenul de livrare aici
28.0
4.0
Oțel negru
Normal
M12
6.0
2.0
Solicitați termenul de livrare aici
22.0
3.0
Oțel negru
Normal
M10
4.0
1.4
Solicitați termenul de livrare aici
20.0
2.5
Oțel negru
Normal
M6
2.7
0.9
  • din 4