Pistoane cu arc cu o bilă și soclu hexagonal, sunt folosite pentru a localiza, aplica presiune și cu ridicare. Acestea constau din trei componente: corp filetat, bilă din oțel inoxidabil și mecanism cu arc. Primăvara oferă localizare și indexare rapidă.
Designul cu soclu hexagonal permite o instalare și ajustare ușoară, utilizând chei hexagonale standard, asigurând o potrivire sigură și o manipulare eficientă adaptată nevoilor individuale. Bila de inox este selectată pentru rezistența sa excepțională la coroziune, asigurând astfel longevitatea și fiabilitatea pistoanelor, chiar și în condiții dificile. Suprafața netedă a bilei din oțel inoxidabil permite un contact cu frecare redusă, ceea ce reduce uzura și îmbunătățește durata de viață atât a pistonului, cât și a componentelor sale asociate.
Corpul filetat simplifică integrarea în sistemele sau structurile existente. Opțiunile pentru forța de arc 'normală' și 'crescută' pot fi adaptate la aplicație.
 Material: Oțel înnegri, Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SR31500
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | l1 | Sarcina arcului F1 ≈ N | Sarcina arcului F2 ≈ N | Material | Cursa s1 | d1 | d2 | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37,8116 RON - 50,3988 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 
8.0
 
 | 
 
5.0
 
 | 
 
9.0
 
 | 
 
Oţel inoxidabil 303
 
 | 
 
0.4
 
 | 
 
M3
 
 | 
 
1.5
 
 | 
||
| 15,0251 RON - 20,0003 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 
8.0
 
 | 
 
5.0
 
 | 
 
9.0
 
 | 
 
Oțel înnegri
 
 | 
 
0.4
 
 | 
 
M3
 
 | 
 
1.5
 
 | 
||
| 34,7269 RON - 46,3192 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 
12.0
 
 | 
 
12.0
 
 | 
 
18.0
 
 | 
 
Oţel inoxidabil 303
 
 | 
 
0.8
 
 | 
 
M4
 
 | 
 
2.5
 
 | 
||
| 13,2838 RON - 17,7117 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 
12.0
 
 | 
 
12.0
 
 | 
 
18.0
 
 | 
 
Oțel înnegri
 
 | 
 
0.8
 
 | 
 
M4
 
 | 
 
2.5
 
 | 
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina