Meniu Caută

Piston cu arc M4 2.5 12.0 Oțel înnegri

This Spring Plunger features a hexagonal socket and a ball used for location, applying pressure and lifting off. Its ball end engages more gently, decreasing wear and tear on the workpiece and plunger. Its hexagonal socket allows for easy installation and adjustment using standard hex keys or wrenches.
Numărul piesei Essentra:

20760830

Numărul piesei producătorului:

20760830

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 19 18,1545 RON
20 - 49 16,3187 RON
50 - 99 15,4518 RON
100 + 13,6159 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

18,15 RON

1 x 18,1545 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Sarcina cu arc A crescut
d1 M4
d2 2.5
l1 12.0
Cursa s1 0.8
Sarcina arcului F1 ≈ N 12.0
Sarcina arcului F2 ≈ N 18.0
A/F 2.0
Greutate g 0.6
Material Oțel înnegri

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne