Matica s ryhovaným vonkajším povrchom umožňujúca rýchlu inštaláciu a demontáž bez použitia nástrojov.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Culoare | Diametru exterior | Material complet | Înălțime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9781 RON - 0,9781 RON | 20900 În stoc |
M4
|
Negru
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poliamidă 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,0973 RON - 1,0973 RON | 45500 În stoc |
M6
|
Negru
|
0.63 in
16.0 mm
|
Poliamidă 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,7269 RON - 0,7269 RON | 9980 În stoc |
M5
|
Natural
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poliamidă 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 10065242 | 0,8349 RON - 0,8349 RON | 8000 În stoc |
M5
|
Natural
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poliamidă 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| 0,6469 RON - 0,6469 RON | 38700 În stoc |
M5
|
Natural
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poliamidă 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina