Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Priechodkové panely poskytujú riešenie pre montáž bez nástroja, ktoré je adaptabilné a šetrí čas pri inštalácii do steny. Modulárna konštrukcia (až 5 samostatných radov s celkovo 25 priechodkami) poskytuje plne flexibilné riešenie, ktoré umožňuje pridávať a odstraňovať priechodky s membránou montované na dosky. Ponúkame 8 veľkostí pre rôzne priemery káblov, ktoré nájdete v našom sortimente membránových priechodiek.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Înălțime placă | Număr de orificii | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|
| 83,2597 RON - 120,4546 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.366 in
85.5 mm
|
10
|
||
| 133,8305 RON - 200,7243 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.138 in
130.5 mm
|
12
|
||
| 107,0644 RON - 160,568 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.252 in
108.0 mm
|
15
|
||
| 160,568 RON - 240,8663 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.024 in
153.0 mm
|
25
|
||
| 78,8465 RON - 82,1812 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.48 in
63.0 mm
|
5