Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Montážne dosky v tomto sortimente sa používajú na bezpečné umiestnenie zámkov s jazýčkom v miestach s potenciálnym rizikom určitých pohybov vzhľadom na povahu aplikácie. Tento sortiment zahŕňa podložku a dosku z ocele.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Lungime totală | Culoare | Material | Lățime totală | Înălțime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,1075 RON - 9,1075 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
|
Oțel
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,0833 RON - 1,5015 RON | 2250 În stoc |
0.827 in
21.0 mm
|
Natural
|
Nailon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 1,0833 RON - 1,5015 RON | 8250 În stoc |
0.866 in
22.0 mm
|
Gri
|
Nailon
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,4906 RON - 10,263 RON | 400 În stoc |
|
|
Oțel