Meniu Caută

Plăci de ridicare

În producție

Plăcile de ridicare sunt componente mecanice care sunt utilizate împreună cu încuietori glisante pentru a ridica și susține alte componente sau obiecte. Există două tipuri în această gamă: unul care este dreptunghiular și unul care este pătrat.

Sunt folosite pentru a crește înălțimea suprafeței de blocare, făcând-o mai accesibilă și mai ușor de utilizat. Sunt rezistente la coroziune, garantând performanțe de lungă durată chiar și în condiții grele, și își păstrează locul și nu se mișcă sau se deplasează în timpul utilizării.

Utilizate la scară largă într-o varietate de aplicații industriale, cum ar fi echipamentele auto, aerospațiale și medicale.

  • Există două tipuri: unul dreptunghiular și unul pătrat.
  • Sunt folosite pentru a crește înălțimea suprafeței de blocare, făcând-o mai accesibilă și mai ușor de utilizat.
Material: Oţel inoxidabil 304 Cod Serie: SR33971, SR33974

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
4 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate l1 d1 Cumpără
25,0643 RON - 33,4191 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5
23,0136 RON - 30,6848 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5
38,5839 RON - 51,4452 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5
32,5836 RON - 43,4448 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.5