Protišmykové podložky sú ideálne na zakrytie vyrovnávacích nožičiek na strojoch a dopravníkoch. Tieto podložky vydržia vysoké zaťaženie a poskytujú zvýšené trenie na zabránenie pohybu a posúvania.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru total | Număr de orificii de montare | Material | Diametru bază | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,6041 RON - 13,8504 RON | 40 În stoc |
3.937 in
100.0 mm
|
2
|
Cauciuc
|
3.504 in
89.0 mm
|
||
| 4,5592 RON - 5,4497 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.362 in
60.0 mm
|
2
|
Cauciuc
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 4,5592 RON - 5,4497 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.362 in
60.0 mm
|
2
|
Cauciuc
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,6418 RON - 1,6839 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
TPE/TPV - PIR
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3,416 RON - 4,0541 RON | 20 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
2
|
Cauciuc
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 7,7493 RON - 9,2514 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.15 in
80.0 mm
|
2
|
Cauciuc
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 1,1044 RON - 1,1268 RON | 4000 În stoc |
1.083 in
27.5 mm
|
1
|
PP
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina