Meniu Caută

Protecții flanșe - Cu corp adâncit PCR

În producție

Proiectat pentru a proteja fața ridicată a unei flanșe de murdărie, umiditate, vopsea și sablare în timpul producției, manipulării și transportului. Oferă o potrivire strânsă pentru o protecție convenabilă a pieselor și este ușor de instalat și de îndepărtat. Gama include diferite diametre nominale.

Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRCXFRPCR

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
14 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Specificații d Dimensiunea nominală a conductei D H Cumpără
2,2742 RON - 3,5376 RON Solicitați termenul de livrare aici
DN 50
56.0 mm
2"
103.0 mm
29.4 mm
6,485 RON - 10,0878 RON Solicitați termenul de livrare aici
DN 125
133.7 mm
5"
189.5 mm
36.5 mm
5,1838 RON - 8,0637 RON Solicitați termenul de livrare aici
DN 100
108.0 mm
4"
163.0 mm
35.5 mm
0,9815 RON - 1,5267 RON Solicitați termenul de livrare aici
DN 15
18.5 mm
1/2"
45.0 mm
16.0 mm
18,9652 RON - 29,5014 RON Solicitați termenul de livrare aici
DN 250
267.0 mm
10"
345.0 mm
44.5 mm
10,4061 RON - 16,1873 RON Solicitați termenul de livrare aici
DN 150
162.6 mm
6"
216.0 mm
36.5 mm
25,603 RON - 39,8269 RON Solicitați termenul de livrare aici
DN 300
314.0 mm
12"
408.0 mm
60.5 mm
1,4592 RON - 2,2699 RON Solicitați termenul de livrare aici
DN 25
30.0 mm
1"
70.0 mm
19.5 mm
3,6282 RON - 5,6439 RON Solicitați termenul de livrare aici
DN 80
85.0 mm
3"
137.0 mm
34.5 mm
1,088 RON - 1,6925 RON Solicitați termenul de livrare aici
DN 20
23.8 mm
3/4"
58.3 mm
16.0 mm
1,8309 RON - 2,8481 RON Solicitați termenul de livrare aici
DN 40
45.0 mm
1 1/2"
87.5 mm
29.5 mm
1,6818 RON - 2,6161 RON Solicitați termenul de livrare aici
DN 32
38.9 mm
1 1/4"
78.0 mm
29.2 mm
14,0483 RON - 21,8529 RON Solicitați termenul de livrare aici
DN 200
212.0 mm
8"
270.0 mm
44.5 mm
2,8567 RON - 4,4438 RON Solicitați termenul de livrare aici
DN 65
71.4 mm
2 1/2"
121.8 mm
34.0 mm