Meniu Caută

Protecţie flanșe DN 300 LDPE - PCR Verde

Numărul piesei Essentra:

20750756

Numărul piesei producătorului:

20750756

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 29 39,8269 RON
30 - 149 28,4478 RON
150 + 25,603 RON
Ambalaj standard: 30

Comandă orice cantitate

Preț total:

39,83 RON

1 x 39,8269 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 408.0 mm
d 314.0 mm
H 60.5 mm
Dimensiunea nominală a conductei 12"
Specificații DN 300
Culoare Verde
Material LDPE - PCR
Procentul de conținut reciclat % 100%
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne