Meniu Caută

Protecții pentru flanșe de înaltă presiune

În stoc

Protecția cu flanșă ghintuită oferă acoperire completă și protecție a găurii în aplicațiile de înaltă presiune. Urechile se introduc bine în găurile pentru șuruburi ale flanșei, pentru o fixare bună.

Fabricate dintr-un material rentabil, care are o bună rezistență chimică. Gama vine cu opțiuni care oferă protecție pentru codul SAE 61 (de la 3000 până la 5000 PSI) și codul SAE 62 (6000 PSI).

  • Oferă acoperire completă și protecție în aplicațiile de înaltă presiune.
  • Urechile se introduc bine în găurile pentru șuruburi ale flanșei, pentru o fixare bună.
  • Fabricate dintr-un material rentabil, care are o bună rezistență chimică.
Material: LLDPE, PE, LDPE, PP Culoare: Roșu, Albastru, Galben Cod Serie: SRCPFL, SR1076, SRL0000

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
47 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare D Material Clasă de presiune nominală Tip Cumpără
1,2915 RON - 2,009 RON 400 În stoc
Albastru
50.8 mm
LLDPE
3000
1
1,0898 RON - 1,6952 RON Solicitați termenul de livrare aici
Albastru
31.8 mm
LLDPE
3000
1
0,8768 RON - 1,364 RON 1000 În stoc
Roșu
19.1 mm
LLDPE
6000
1
0,955 RON - 1,4856 RON 700 În stoc
Roșu
25.4 mm
LLDPE
6000
1
0,8292 RON - 1,2899 RON 2000 În stoc
Albastru
12.7 mm
LLDPE
3000
1
1,0579 RON - 1,6456 RON 400 În stoc
Albastru
38.1 mm
LLDPE
3000
1
0,5314 RON - 0,8266 RON 2000 În stoc
Roșu
12.7 mm
LLDPE
6000
1
  • din 3
Protecții pentru flanșe de înaltă presiune 2 in 3000 Albastru LLDPE

20592240

Interval de preț
2,009 RON - 1,2915 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • D
    50.8 mm
  • Clasă de presiune nominală
    3000
  • Culoare
    Albastru
  • Material
    LLDPE
  • Tip
    1
Protecții pentru flanșe de înaltă presiune 3/4 in 6000 Roșu LLDPE

20592332

Interval de preț
1,364 RON - 0,8768 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • D
    19.1 mm
  • Clasă de presiune nominală
    6000
  • Culoare
    Roșu
  • Material
    LLDPE
  • Tip
    1
Protecții pentru flanșe de înaltă presiune 1 in 6000 Roșu LLDPE

20592349

Interval de preț
1,4856 RON - 0,955 RON

Niveluri de stoc
700 În stoc
Caracteristici
  • D
    25.4 mm
  • Clasă de presiune nominală
    6000
  • Culoare
    Roșu
  • Material
    LLDPE
  • Tip
    1
Protecții pentru flanșe de înaltă presiune 1/2 in 3000 Albastru LLDPE

20592172

Interval de preț
1,2899 RON - 0,8292 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • D
    12.7 mm
  • Clasă de presiune nominală
    3000
  • Culoare
    Albastru
  • Material
    LLDPE
  • Tip
    1
Protecții pentru flanșe de înaltă presiune 1,1/2 in 3000 Albastru LLDPE

20592233

Interval de preț
1,6456 RON - 1,0579 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • D
    38.1 mm
  • Clasă de presiune nominală
    3000
  • Culoare
    Albastru
  • Material
    LLDPE
  • Tip
    1
Protecții pentru flanșe de înaltă presiune 1/2 in 6000 Roșu LLDPE

20592325

Interval de preț
0,8266 RON - 0,5314 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • D
    12.7 mm
  • Clasă de presiune nominală
    6000
  • Culoare
    Roșu
  • Material
    LLDPE
  • Tip
    1