Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Cleme cu inel de etanșare disponibile în profile cu buză și fără buză. Oferă cele mai recente progrese în detectarea și izolarea contaminării, ceea ce contribuie la reducerea pierderilor de produse și la creșterea productivității. Acestea au calități mecanice și de etanșare puternice. Acestea au un sigiliu albastru pentru o identificare ușoară.
Material: VMQ, FKM, EPDM Culoare: Negru, Albastru Cod Serie: SRV0048, SRV0054, SRV0046, SRV0055, SRV0047, SRV0053
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | ID | Tip de inel | Culoare | Material | OD | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111,0784 RON - 185,9571 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.882 in
73.2 mm
|
Fără margine
|
Albastru
|
EPDM
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
| 122,8271 RON - 205,6257 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.85 in
97.8 mm
|
Fără margine
|
Negru
|
VMQ
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
| 66,6776 RON - 111,6255 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.898 in
22.8 mm
|
Cu margine
|
Albastru
|
FKM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 53,7082 RON - 53,7082 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.409 in
35.8 mm
|
Fără margine
|
Negru
|
VMQ
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 104,0597 RON - 174,2072 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.382 in
60.5 mm
|
Cu margine
|
Albastru
|
FKM
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
| 114,1301 RON - 191,0658 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.882 in
73.2 mm
|
Cu margine
|
Albastru
|
FKM
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
| 129,388 RON - 216,6095 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.85 in
97.8 mm
|
Cu margine
|
Negru
|
VMQ
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
| 43,943 RON - 43,943 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.898 in
22.8 mm
|
Cu margine
|
Negru
|
VMQ
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 77,9685 RON - 130,5276 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.382 in
60.5 mm
|
Cu margine
|
Albastru
|
EPDM
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
| 56,302 RON - 56,302 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.409 in
35.8 mm
|
Cu margine
|
Negru
|
VMQ
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 117,0291 RON - 195,9192 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.882 in
73.2 mm
|
Cu margine
|
Albastru
|
EPDM
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
| 42,7224 RON - 42,7224 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.898 in
22.8 mm
|
Cu margine
|
Albastru
|
EPDM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 41,9595 RON - 41,9595 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.898 in
22.8 mm
|
Fără margine
|
Negru
|
VMQ
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 74,6117 RON - 124,908 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.898 in
48.2 mm
|
Cu margine
|
Negru
|
VMQ
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 108,6372 RON - 181,8702 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.882 in
73.2 mm
|
Fără margine
|
Albastru
|
FKM
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
| 125,7261 RON - 210,479 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.85 in
97.8 mm
|
Cu margine
|
Albastru
|
EPDM
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
| 57,2177 RON - 95,7884 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.409 in
35.8 mm
|
Cu margine
|
Albastru
|
EPDM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 74,1539 RON - 124,1417 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.382 in
60.5 mm
|
Fără margine
|
Albastru
|
EPDM
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
| 76,7479 RON - 128,4842 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.382 in
60.5 mm
|
Cu margine
|
Negru
|
VMQ
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
| 201,4059 RON - 337,1751 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.85 in
97.8 mm
|
Cu margine
|
Albastru
|
FKM
|
4.685 in
119.0 mm