Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kolieska pre zdravotnícke zariadenia sú kľúčové v mobilite zariadení v zdravotníctve, či už v nemocniciach, opatrovateľských domoch, laboratóriách a ďalších. Vstúpte do akéhokoľvek zdravotníckeho zariadenia a nájdete prenosné zariadenia, ako napríklad: pacientske monitory a zariadenia, ventilátory, postele, vozíky na zdravotnícke pomôcky a iné vozíky, zdviháky, invalidné vozíky a ďalšie, ktoré všetky používajú kolieska a kolesá. Náš rozsiahly sortiment ponúka rôzne typy koliesok vrátane: Levina, Linea, dvojité kolieska, otočné, s pevnou základňou a ďalšie. Tieto kolieska ponúkame v rôznych farbách a materiáloch, ako je polyuretán, pozinkovaná oceľ a polyamid. K dispozícii je na výber množstvo nosností a veľkostí, ktoré vyhovujú vašim požiadavkám na aplikáciu.
Cod Serie: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametrul roții | Tip rotiță | Capacitate portantă | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,7079 RON - 77,5815 RON | 38 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
|
||
| 26,0879 RON - 61,2637 RON | 22 În stoc |
2.953 in
75.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 27,7438 RON - 62,1226 RON | 39 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
Rotilă Twinwheel cu gaură șurub
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 18,3976 RON - 40,5084 RON | 100 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 19,1694 RON - 43,9438 RON | 95 În stoc |
2.48 in
63.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 253,9006 RON - 571,2765 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.906 in
150.0 mm
|
Rotilă Linea Twinwheel
|
130.0 kg
130.0 kg
|
||
| 136,6842 RON - 314,3342 RON | 30 În stoc |
4.921 in
125.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 22,9864 RON - 52,1028 RON | 292 În stoc |
2.165 in
55.0 mm
|
Rotilă Linea Twinwheel
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 20,0535 RON - 47,236 RON | 39 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 83,2034 RON - 191,3774 RON | 7 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 21,1341 RON - 49,8125 RON | 9 În stoc |
2.48 in
63.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 60,5396 RON - 127,9667 RON | 2 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
Rotile cu tijă filetată, cu frână
|
|
||
| 82,2069 RON - 173,6281 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.921 in
125.0 mm
|
Rotile cu tijă filetată
|
|
||
| 67,1755 RON - 147,7605 RON | 26 În stoc |
2.953 in
75.0 mm
|
Rotilă Linea Twinwheel
|
90.0 kg
90.0 kg
|
||
| 54,12 RON - 122,7094 RON | 39 În stoc |
2.953 in
75.0 mm
|
Rotilă Levina cu frână
|
75.0 kg
75.0 kg
|
||
| 132,57 RON - 132,57 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.921 in
125.0 mm
|
Rotilă Linea Twinwheel
|
110.0 kg
110.0 kg
|
||
| 67,7947 RON - 145,9473 RON | 13 În stoc |
2.362 in
60.0 mm
|
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 37,076 RON - 87,315 RON | 5 În stoc |
3.937 in
100.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 26,0879 RON - 61,2637 RON | 14 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 155,8677 RON - 358,5643 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
80.0 kg
80.0 kg