Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kolieska pre zdravotnícke zariadenia sú kľúčové v mobilite zariadení v zdravotníctve, či už v nemocniciach, opatrovateľských domoch, laboratóriách a ďalších. Vstúpte do akéhokoľvek zdravotníckeho zariadenia a nájdete prenosné zariadenia, ako napríklad: pacientske monitory a zariadenia, ventilátory, postele, vozíky na zdravotnícke pomôcky a iné vozíky, zdviháky, invalidné vozíky a ďalšie, ktoré všetky používajú kolieska a kolesá. Náš rozsiahly sortiment ponúka rôzne typy koliesok vrátane: Levina, Linea, dvojité kolieska, otočné, s pevnou základňou a ďalšie. Tieto kolieska ponúkame v rôznych farbách a materiáloch, ako je polyuretán, pozinkovaná oceľ a polyamid. K dispozícii je na výber množstvo nosností a veľkostí, ktoré vyhovujú vašim požiadavkám na aplikáciu.
Cod Serie: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametrul roții | Tip rotiță | Capacitate portantă | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51,025 RON - 114,2253 RON | 4 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
Rotile Twinwheel cu tijă filetată, cu frână
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 62,4664 RON - 141,5193 RON | 30 În stoc |
4.921 in
125.0 mm
|
Rotilă Levina
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 79,7932 RON - 183,5048 RON | 11 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 44,3126 RON - 100,3545 RON | 7 În stoc |
2.953 in
75.0 mm
|
Rotilă Linea Twinwheel cu frână
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 62,4752 RON - 141,5918 RON | 20 În stoc |
3.937 in
100.0 mm
|
Rotilă Levina
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 317,5627 RON - 317,5627 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.906 in
150.0 mm
|
Rotilă Linea Twinwheel cu frână
|
130.0 kg
130.0 kg
|
||
| 27,1825 RON - 61,5499 RON | 221 În stoc |
2.165 in
55.0 mm
|
Rotilă Linea Twinwheel cu frână
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 168,1187 RON - 381,0372 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.921 in
125.0 mm
|
Rotilă Linea Twinwheel cu frână
|
110.0 kg
110.0 kg
|
||
| 221,7257 RON - 510,0058 RON | 16 În stoc |
4.921 in
125.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub cu frână
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 25,0494 RON - 57,542 RON | 17 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub cu frână
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 60,9746 RON - 143,2825 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub cu frână
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 40,1071 RON - 94,1857 RON | 30 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub cu frână
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 155,8677 RON - 358,5643 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 107,2844 RON - 243,1939 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.906 in
150.0 mm
|
Rotilă Levina cu frână
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 43,5593 RON - 91,8955 RON | 30 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
Rotile cu tijă filetată
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 171,3183 RON - 394,0629 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.921 in
125.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 61,7885 RON - 145,1434 RON | 10 În stoc |
3.937 in
100.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub cu frână
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 54,9262 RON - 54,9262 RON | 8 În stoc |
4.921 in
125.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 24,7407 RON - 56,9695 RON | 29 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
|
|
||
| 39,0967 RON - 82,5914 RON | 2 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
Rotile cu tijă filetată, cu frână