Meniu Caută

Rotile medicale

În stoc

Kolieska pre zdravotnícke zariadenia sú kľúčové v mobilite zariadení v zdravotníctve, či už v nemocniciach, opatrovateľských domoch, laboratóriách a ďalších. Vstúpte do akéhokoľvek zdravotníckeho zariadenia a nájdete prenosné zariadenia, ako napríklad: pacientske monitory a zariadenia, ventilátory, postele, vozíky na zdravotnícke pomôcky a iné vozíky, zdviháky, invalidné vozíky a ďalšie, ktoré všetky používajú kolieska a kolesá. Náš rozsiahly sortiment ponúka rôzne typy koliesok vrátane: Levina, Linea, dvojité kolieska, otočné, s pevnou základňou a ďalšie. Tieto kolieska ponúkame v rôznych farbách a materiáloch, ako je polyuretán, pozinkovaná oceľ a polyamid. K dispozícii je na výber množstvo nosností a veľkostí, ktoré vyhovujú vašim požiadavkám na aplikáciu.

Cod Serie: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
149 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametrul roții Tip rotiță Capacitate portantă Cumpără
31,2381 RON - 71,856 RON 27 În stoc
63.0 mm
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
58,4486 RON - 123,3861 RON 6 În stoc
60.0 mm
Rotile cu tijă filetată, cu frână
133,9195 RON - 308,0361 RON 2 În stoc
60.0 mm
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
60.0 kg
60,9746 RON - 143,2825 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
Rotilă cu gaură șurub cu frână
80.0 kg
40,1071 RON - 94,1857 RON 30 În stoc
80.0 mm
Rotilă cu gaură șurub cu frână
60.0 kg
62,4752 RON - 141,5918 RON 20 În stoc
100.0 mm
Rotilă Levina
100.0 kg
124,0121 RON - 285,1338 RON 14 În stoc
60.0 mm
Rotilă cu gaură șurub cu frână
60.0 kg
37,6232 RON - 88,4602 RON 39 În stoc
63.0 mm
Rotilă cu gaură șurub cu frână
60.0 kg
201,9388 RON - 464,4876 RON 42 În stoc
100.0 mm
Rotilă cu gaură șurub cu frână
80.0 kg
176,7913 RON - 371,2617 RON 2 În stoc
125.0 mm
Rotilă cu gaură șurub cu frână
80.0 kg
76,5362 RON - 164,5815 RON 26 În stoc
75.0 mm
Rotilă Linea Twinwheel cu frână
90.0 kg
45,8748 RON - 107,7841 RON 2 În stoc
60.0 mm
Rotilă cu gaură șurub cu frână
60.0 kg
61,7885 RON - 145,1434 RON 10 În stoc
100.0 mm
Rotilă cu gaură șurub cu frână
80.0 kg
240,9342 RON - 337,3079 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
Rotilă Linea Twinwheel cu frână
100.0 kg
107,2844 RON - 243,1939 RON Solicitați termenul de livrare aici
150.0 mm
Rotilă Levina cu frână
100.0 kg
54,7438 RON - 131,5991 RON Solicitați termenul de livrare aici
125.0 mm
Rotilă Levina
100.0 kg
132,9654 RON - 305,8889 RON 17 În stoc
80.0 mm
Rotilă cu gaură șurub cu frână
60.0 kg
100,9414 RON - 228,7367 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
Rotilă Linea Twinwheel cu frână
100.0 kg
33,2308 RON - 94,0426 RON 10 În stoc
65.0 mm
Rotilă Linea Twinwheel cu frână
60.0 kg
53,7193 RON - 113,3664 RON 6 În stoc
100.0 mm
Rotile cu tijă filetată
80.0 kg
  • din 8
Rotilă 63.0 mm 40.0 kg Cu montare cu șurub 47.0 mm Gri

10277768

Interval de preț
71,856 RON - 31,2381 RON

Niveluri de stoc
27 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri
  • Tip rotiță
    Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
  • Tip montare
    Screw on
Rotile cu tijă filetată, cu frână 60.0 mm 60.0 kg Gri

10283554

Interval de preț
123,3861 RON - 58,4486 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri
  • Tip rotiță
    Rotile cu tijă filetată, cu frână
  • Tip montare
    Threaded Stem
Rotilă 60.0 mm 60.0 kg Cu montare cu șurub Alb

10276464

Interval de preț
308,0361 RON - 133,9195 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    PA
  • Material carcasă rotiță
    Oțel inoxidabil
  • Culoare
    Alb
  • Tip rotiță
    Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
  • Tip montare
    Prezon filetat
Rotilă 80.0 mm 60.0 kg Orificiu şurub Gri închis

10269602

Interval de preț
94,1857 RON - 40,1071 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri închis
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub cu frână
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Rotilă 100.0 mm 100.0 kg Placă cu fixare cu șurub Gri

10193242

Interval de preț
141,5918 RON - 62,4752 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    PP
  • Material carcasă rotiță
    PU
  • Culoare
    Gri
  • Tip rotiță
    Rotilă Levina
  • Tip montare
    Placă cu fixare cu șurub
Rotilă 60.0 mm 60.0 kg Orificiu şurub Alb

10276389

Interval de preț
285,1338 RON - 124,0121 RON

Niveluri de stoc
14 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    PA
  • Material carcasă rotiță
    Oțel inoxidabil
  • Culoare
    Alb
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub cu frână
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Rotilă 63.0 mm 60.0 kg Orificiu şurub Gri închis

10269589

Interval de preț
88,4602 RON - 37,6232 RON

Niveluri de stoc
39 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri închis
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub cu frână
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Rotilă 100.0 mm 80.0 kg Orificiu şurub Alb

10276402

Interval de preț
464,4876 RON - 201,9388 RON

Niveluri de stoc
42 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    PA
  • Material carcasă rotiță
    Oțel inoxidabil
  • Culoare
    Alb
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub cu frână
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Rotilă 125.0 mm 80.0 kg Orificiu şurub Gri

10269398

Interval de preț
371,2617 RON - 176,7913 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub cu frână
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Rotilă Twinwheel 75.0 mm 90.0 kg Orificiu şurub Negru

10193396

Interval de preț
164,5815 RON - 76,5362 RON

Niveluri de stoc
26 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    PA
  • Material carcasă rotiță
    PU
  • Culoare
    Negru
  • Tip rotiță
    Rotilă Linea Twinwheel cu frână
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Rotilă 60.0 mm 60.0 kg Orificiu şurub Gri

10269367

Interval de preț
107,7841 RON - 45,8748 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub cu frână
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Rotilă 100.0 mm 80.0 kg Orificiu şurub Gri

10269381

Interval de preț
145,1434 RON - 61,7885 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub cu frână
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Rotilă 80.0 mm 60.0 kg Orificiu şurub Alb

10276396

Interval de preț
305,8889 RON - 132,9654 RON

Niveluri de stoc
17 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    PA
  • Material carcasă rotiță
    Oțel inoxidabil
  • Culoare
    Alb
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub cu frână
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Rotilă Twinwheel 65.0 mm 60.0 kg Gaură oarbă Negru

10193310

Interval de preț
94,0426 RON - 33,2308 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    PA
  • Material carcasă rotiță
    PU
  • Culoare
    Negru
  • Tip rotiță
    Rotilă Linea Twinwheel cu frână
  • Tip montare
    Blind Hole
Rotile cu tijă filetată 100.0 mm (DIA) 33.0 mm (W)

10283639

Interval de preț
113,3664 RON - 53,7193 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri închis
  • Tip rotiță
    Rotile cu tijă filetată
  • Tip montare
    Threaded Stem