Kolieska pre zdravotnícke zariadenia sú kľúčové v mobilite zariadení v zdravotníctve, či už v nemocniciach, opatrovateľských domoch, laboratóriách a ďalších. Vstúpte do akéhokoľvek zdravotníckeho zariadenia a nájdete prenosné zariadenia, ako napríklad: pacientske monitory a zariadenia, ventilátory, postele, vozíky na zdravotnícke pomôcky a iné vozíky, zdviháky, invalidné vozíky a ďalšie, ktoré všetky používajú kolieska a kolesá. Náš rozsiahly sortiment ponúka rôzne typy koliesok vrátane: Levina, Linea, dvojité kolieska, otočné, s pevnou základňou a ďalšie. Tieto kolieska ponúkame v rôznych farbách a materiáloch, ako je polyuretán, pozinkovaná oceľ a polyamid. K dispozícii je na výber množstvo nosností a veľkostí, ktoré vyhovujú vašim požiadavkám na aplikáciu.
Cod Serie: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametrul roții | Tip rotiță | Capacitate portantă | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37,6232 RON - 88,4602 RON | 39 În stoc |
2.48 in
63.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub cu frână
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 27,1825 RON - 61,5499 RON | 221 În stoc |
2.165 in
55.0 mm
|
Rotilă Linea Twinwheel cu frână
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 317,5627 RON - 317,5627 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.906 in
150.0 mm
|
Rotilă Linea Twinwheel cu frână
|
130.0 kg
130.0 kg
|
||
| 168,1187 RON - 381,0372 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.921 in
125.0 mm
|
Rotilă Linea Twinwheel cu frână
|
110.0 kg
110.0 kg
|
||
| 44,3126 RON - 100,3545 RON | 7 În stoc |
2.953 in
75.0 mm
|
Rotilă Linea Twinwheel cu frână
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 107,2844 RON - 243,1939 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.906 in
150.0 mm
|
Rotilă Levina cu frână
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 54,7438 RON - 131,5991 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.921 in
125.0 mm
|
Rotilă Levina
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 64,0058 RON - 150,2964 RON | 6 În stoc |
4.921 in
125.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub cu frână
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 39,2651 RON - 92,1818 RON | 2 În stoc |
2.953 in
75.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub cu frână
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 29,063 RON - 66,8461 RON | 30 În stoc |
2.48 in
63.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub cu frână
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 61,3395 RON - 139,1316 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
Rotilă Linea Twinwheel cu frână
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 124,0121 RON - 285,1338 RON | 14 În stoc |
2.362 in
60.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub cu frână
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 91,7636 RON - 207,9816 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.906 in
150.0 mm
|
Rotilă Levina
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 176,7913 RON - 371,2617 RON | 2 În stoc |
4.921 in
125.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub cu frână
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 31,8415 RON - 73,2874 RON | 18 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub cu frână
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 45,8748 RON - 107,7841 RON | 2 În stoc |
2.362 in
60.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub cu frână
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 76,5362 RON - 164,5815 RON | 26 În stoc |
2.953 in
75.0 mm
|
Rotilă Linea Twinwheel cu frână
|
90.0 kg
90.0 kg
|
||
| 100,9414 RON - 228,7367 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
Rotilă Linea Twinwheel cu frână
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 240,9342 RON - 337,3079 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
Rotilă Linea Twinwheel cu frână
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 60,9746 RON - 143,2825 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub cu frână
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina