Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diskové pružiny sú vhodné tam, kde sa vyžaduje vysoké zaťaženie v malom priestore a sú ideálne pre náročné zariadenia. Diskové pružiny sa tiež často využívajú na riešenie problémov s vibráciami, tepelným rozťahovaním, uvoľňovaním a preklzávaním skrutky.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Înălţime sub sarcină | Înălțimea brațului | Material | Diametru interior | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,6144 RON - 3,6144 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.114 in
2.9 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
Crom vanadiu
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 5,846 RON - 5,846 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.079 in
2.0 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
Crom vanadiu
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 10,5408 RON - 10,5408 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.118 in
3.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
Crom vanadiu
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 2,0125 RON - 2,0125 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.091 in
2.3 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Crom vanadiu
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 2,6424 RON - 2,6424 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.075 in
1.9 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
Crom vanadiu
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 3,0895 RON - 3,0895 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.087 in
2.2 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
Crom vanadiu
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 2,0947 RON - 2,0947 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.091 in
2.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Crom vanadiu
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 2,1754 RON - 2,1754 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.098 in
2.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Crom vanadiu
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 4,1621 RON - 4,1621 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.134 in
3.4 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
Crom vanadiu
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 2,7108 RON - 2,7108 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.083 in
2.1 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Crom vanadiu
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
| 3,2293 RON - 3,2293 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.094 in
2.4 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
Crom vanadiu
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
| 2,8686 RON - 2,8686 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.071 in
1.8 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
Crom vanadiu
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 2,5281 RON - 2,5281 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.059 in
1.5 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
Crom vanadiu
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 3,0176 RON - 3,0176 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.11 in
2.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Crom vanadiu
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
| 3,5436 RON - 3,5436 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.071 in
1.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Crom vanadiu
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 2,1063 RON - 2,1063 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.091 in
2.3 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Crom vanadiu
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 2,5312 RON - 2,5312 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.059 in
1.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Crom vanadiu
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 2,4369 RON - 2,4369 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.067 in
1.7 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
Crom vanadiu
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 9,1745 RON - 9,1745 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.098 in
2.5 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
Crom vanadiu
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 5,3341 RON - 5,3341 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.13 in
3.3 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Crom vanadiu
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina