Prídržne podložky majú výstupy proti uvoľneniu skrutky. Sú vhodné na predmontáž a majú tesniace schopnosti. Sú odolné voči korózii a mnohým chemikáliám.
Cod Serie: SR1945
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | Material | Diametru interior | Diametru exterior | Grosime | Dimensiuni șurub compatibil | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1112 RON - 0,1373 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.156 in
4 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.050 in
1.3 mm
|
|
||
| 0,0952 RON - 0,1175 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.235 in
6 mm
|
0.390 in
9.9 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,151 RON - 0,1864 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.218 in
5.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.045 in
1.1 mm
|
|
||
| 0,1201 RON - 0,1483 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,1283 RON - 0,1584 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.564 in
14.3 mm
|
0.891 in
22.6 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,1721 RON - 0,2124 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.570 in
14.5 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,158 RON - 0,1951 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.277 in
7 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,1201 RON - 0,1483 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.470 in
11.9 mm
|
0.734 in
18.6 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,167 RON - 0,2061 RON | 690 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.564 in
14.3 mm
|
0.734 in
18.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,08 RON - 0,0987 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.156 in
4 mm
|
0.266 in
6.8 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,1104 RON - 0,1363 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.235 in
6 mm
|
0.328 in
8.3 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,1599 RON - 0,1975 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.470 in
11.9 mm
|
0.734 in
18.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,2274 RON - 0,3419 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.277 in
7 mm
|
0.400 in
10.2 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
|
||
| 0,9537 RON - 1,1774 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.450 in
11.4 mm
|
1.500 in
38.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,4682 RON - 0,5781 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,0999 RON - 0,1233 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.198 in
5 mm
|
0.328 in
8.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,0999 RON - 0,1233 RON | 430 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.277 in
7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,1599 RON - 0,1975 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| 1,0418 RON - 1,2863 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
1.500 in
38.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,14 RON - 0,1729 RON | 170 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.277 in
7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina