Meniu Caută

Șaibe de fixare

În stoc

Prídržne podložky majú výstupy proti uvoľneniu skrutky. Sú vhodné na predmontáž a majú tesniace schopnosti. Sú odolné voči korózii a mnohým chemikáliám.

Cod Serie: SR1945

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
141 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Material Diametru interior Diametru exterior Grosime Dimensiuni șurub compatibil Cumpără
0,268 RON - 0,3718 RON 658000 În stoc
Albastru
LDPE - PIR
8.4 mm
15.0 mm
1.5 mm
0,1697 RON - 0,1697 RON 38000 În stoc
Albastru
LDPE - PIR
2.7 mm
5.0 mm
1.0 mm
0,1306 RON - 0,1306 RON 63000 În stoc
Roșu
LDPE - PIR
3.2 mm
7.0 mm
1.4 mm
0,2989 RON - 0,2989 RON 42000 În stoc
Natural
HDPE
12.0 mm
1.6 mm
0,1849 RON - 0,2283 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
7 mm
16 mm
1.6 mm
0,1599 RON - 0,1975 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
11.9 mm
18.6 mm
1.6 mm
0,6642 RON - 0,82 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
17.5 mm
28.6 mm
0.8 mm
0,167 RON - 0,2061 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
9.5 mm
19.1 mm
1.6 mm
0,0597 RON - 0,0737 RON 184000 În stoc
Natural
Nailon 6/6
2.9 mm
5.2 mm
0.8 mm
0,165 RON - 0,2037 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
4 mm
6.8 mm
3.2 mm
1,2159 RON - 1,5011 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
14.3 mm
32 mm
1.6 mm
0,2064 RON - 0,2548 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
14.5 mm
26.2 mm
1.6 mm
0,14 RON - 0,1729 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
6 mm
9.9 mm
1.6 mm
0,1201 RON - 0,1483 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
8.7 mm
12.7 mm
0.8 mm
0,3148 RON - 0,3887 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
7 mm
20 mm
1.5 mm
0,2384 RON - 0,2943 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
9.5 mm
18.6 mm
1.6 mm
0,0717 RON - 0,0886 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
5 mm
8.3 mm
0.8 mm
0,0597 RON - 0,0737 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
4 mm
6.8 mm
0.8 mm
0,156 RON - 0,1927 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
14.3 mm
22.6 mm
1.6 mm
1,1496 RON - 1,4193 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
27.2 mm
35.2 mm
1.6 mm
  • din 8
Șaibă de fixare 8.4 mm 15.0 mm 1.5 mm LDPE - PIR

10116890

Interval de preț
0,3718 RON - 0,268 RON

Niveluri de stoc
658000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    8.4 mm
  • Diametru exterior
    15.0 mm
  • Grosime
    1.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Material complet
    Poliamidă 66
Șaibă de fixare 2.7 mm 5.0 mm 1.0 mm LDPE - PIR

10116845

Interval de preț
0,1697 RON - 0,1697 RON

Niveluri de stoc
38000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    2.7 mm
  • Diametru exterior
    5.0 mm
  • Grosime
    1.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Material complet
    Poliamidă 66
Șaibă de fixare 3.2 mm 7.0 mm 1.4 mm LDPE - PIR

10116739

Interval de preț
0,1306 RON - 0,1306 RON

Niveluri de stoc
63000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    3.2 mm
  • Diametru exterior
    7.0 mm
  • Grosime
    1.4 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Șaibă de fixare 12.0 mm 1.6 mm HDPE

10070857

Interval de preț
0,2989 RON - 0,2989 RON

Niveluri de stoc
42000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior
    12.0 mm
  • Grosime
    1.6 mm
  • Material
    HDPE
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mare
  • Culoare
    Natural
Șaibă de fixare 0.115 in 0.203 in 0.032 in Nailon 6/6

10216996

Interval de preț
0,0737 RON - 0,0597 RON

Niveluri de stoc
184000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    2.9 mm
  • Diametru exterior
    5.2 mm
  • Grosime
    0.8 mm
  • Material
    Nailon 6/6
  • Material complet
    Poliamidă 66