Meniu Caută

Șaibe de fixare

În stoc

Prídržne podložky majú výstupy proti uvoľneniu skrutky. Sú vhodné na predmontáž a majú tesniace schopnosti. Sú odolné voči korózii a mnohým chemikáliám.

Cod Serie: SR1945

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
141 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Material Diametru interior Diametru exterior Grosime Dimensiuni șurub compatibil Cumpără
1,0418 RON - 1,2863 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
9.5 mm
38.1 mm
1.6 mm
0,14 RON - 0,1729 RON 170 În stoc
Natural
Nailon 6/6
7 mm
11.5 mm
1.6 mm
0,0999 RON - 0,1233 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
6 mm
9.9 mm
0.8 mm
0,7658 RON - 0,7658 RON 3000 În stoc
Natural
HDPE
20.0 mm
2.0 mm
0,4518 RON - 0,5458 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
HDPE
12.0 mm
1.6 mm
0,5556 RON - 0,6666 RON 250 În stoc
Natural
HDPE
24.0 mm
2.0 mm
0,7437 RON - 0,8925 RON 50 În stoc
Natural
HDPE
32.0 mm
3.0 mm
0,1934 RON - 0,1934 RON 19000 În stoc
Natural
PA
2.7 mm
5.0 mm
1.5 mm
0,3087 RON - 0,3705 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
HDPE
12.0 mm
1.0 mm
0,4995 RON - 0,6006 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
HDPE
20.0 mm
2.0 mm
0,154 RON - 0,154 RON 65000 În stoc
Natural
PA
4.3 mm
7.0 mm
2.3 mm
0,7508 RON - 0,9269 RON 1410 În stoc
Natural
HDPE
27.0 mm
2.0 mm
0,4406 RON - 0,4406 RON 4500 În stoc
Natural
HDPE
12.8 mm
0.8 mm
0,5655 RON - 0,6034 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
HDPE
17.0 mm
1.6 mm
0,3564 RON - 0,4265 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
HDPE
9.5 mm
1.0 mm
0,3873 RON - 0,4645 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
HDPE
14.0 mm
1.2 mm
0,3242 RON - 0,3901 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
HDPE
20.0 mm
1.0 mm
0,2947 RON - 0,3522 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
HDPE
10.0 mm
1.0 mm
0,2301 RON - 0,2764 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
HDPE
8.0 mm
0.8 mm
0,4293 RON - 0,5191 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
HDPE
17.0 mm
1.6 mm
  • din 8
Șaibă de fixare 0.277 in 0.453 in 0.062 in Nailon 6/6

10217177

Interval de preț
0,1729 RON - 0,14 RON

Niveluri de stoc
170 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    7 mm
  • Diametru exterior
    11.5 mm
  • Grosime
    1.6 mm
  • Material
    Nailon 6/6
  • Material complet
    Poliamidă 66
Șaibă de fixare 20.0 mm 2.0 mm HDPE

10214916

Interval de preț
0,7658 RON - 0,7658 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior
    20.0 mm
  • Grosime
    2.0 mm
  • Material
    HDPE
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mare
  • Culoare
    Natural
Șaibă de fixare 10.5 mm 24.0 mm 2.0 mm HDPE

10322703

Interval de preț
0,6666 RON - 0,5556 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior
    24.0 mm
  • Grosime
    2.0 mm
  • Material
    HDPE
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mare
  • Culoare
    Natural
Șaibă de fixare 17.0 mm 32.0 mm 3.0 mm HDPE

10322741

Interval de preț
0,8925 RON - 0,7437 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior
    32.0 mm
  • Grosime
    3.0 mm
  • Material
    HDPE
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mare
  • Culoare
    Natural
Șaibă de fixare 2.7 mm 5.0 mm 1.5 mm PA

10055809

Interval de preț
0,1934 RON - 0,1934 RON

Niveluri de stoc
19000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    2.7 mm
  • Diametru exterior
    5.0 mm
  • Grosime
    1.5 mm
  • Material
    PA
  • Material complet
    Poliamidă 66
Șaibă de fixare 4.3 mm 7.0 mm 2.3 mm PA

10055823

Interval de preț
0,154 RON - 0,154 RON

Niveluri de stoc
65000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    4.3 mm
  • Diametru exterior
    7.0 mm
  • Grosime
    2.3 mm
  • Material
    PA
  • Material complet
    Poliamidă 66
Șaibă de fixare 13.0 mm 27.0 mm 2.0 mm HDPE

10214930

Interval de preț
0,9269 RON - 0,7508 RON

Niveluri de stoc
1410 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior
    27.0 mm
  • Grosime
    2.0 mm
  • Material
    HDPE
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mare
  • Culoare
    Natural
Șaibă de fixare 12.8 mm 0.8 mm HDPE

10340578

Interval de preț
0,4406 RON - 0,4406 RON

Niveluri de stoc
4500 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior
    12.8 mm
  • Grosime
    0.8 mm
  • Material
    HDPE
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mare
  • Culoare
    Natural