Meniu Caută

Șaibe de închidere

În stoc

Ukončovacie podložky majú dobré izolačné vlastnosti, zaistia atraktívny vzhľad a poskytujú výbornú ochranu pred poškodením.

Cod Serie: SR1946

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
64 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Diametru interior Diametru exterior Dimensiuni filet compatibil (Toate) Tip Tip șaibă Model cu șurub Cumpără
0,2161 RON - 0,3002 RON 70500 În stoc
Alb
3.2 mm
6.5 mm
M3
2
Șaibă anti-pierdere
Șurub plat
0,2554 RON - 0,3564 RON 70500 În stoc
Alb
3.2 mm
14.0 mm
M3
3
Șaibă anti-pierdere
Șurub cu cap înecat
0,3255 RON - 0,4532 RON 2000 În stoc
Alb
5.3 mm
14.0 mm
M5
5
Șaibă anti-pierdere
Șurub cu cap înecat
0,2385 RON - 0,3312 RON 21526 În stoc
Negru
2.7 mm
6.8 mm
1
Șaibă standard
Șurub cu cap înecat
0,4125 RON - 0,5739 RON 19 În stoc
Alb
6.4 mm
15.0 mm
M6
1
Șaibă anti-pierdere
Șurub cu cap înecat
0,2877 RON - 0,3999 RON 60050 În stoc
Alb
5.3 mm
12.7 mm
M5
2
Șaibă anti-pierdere
Șurub plat
0,4293 RON - 0,602 RON 41500 În stoc
Alb
4.3 mm
16.0 mm
M4
4
Șaibă anti-pierdere
Șurub plat
0,2161 RON - 0,3002 RON 11000 În stoc
Alb
3.2 mm
8.5 mm
M3
1
Șaibă anti-pierdere
Șurub cu cap înecat
0,4125 RON - 0,5739 RON 72000 În stoc
Alb
6.4 mm
12.7 mm
M6
2
Șaibă anti-pierdere
Șurub plat
0,6596 RON - 0,8518 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alb
6.4 mm
22.0 mm
M6
3
Șaibă anti-pierdere
Șurub cu cap înecat
0,4968 RON - 0,6918 RON 100500 În stoc
Alb
8.4 mm
15.0 mm
M8
2
Șaibă anti-pierdere
Șurub plat
0,2484 RON - 0,2484 RON 1000 În stoc
Negru
5.3 mm
18.0 mm
3
Șaibă standard
Șurub cu cap înecat
0,261 RON - 0,4153 RON 49530 În stoc
Natural
5.0 mm
12.0 mm
M5
6
Șaibă standard
Șurub cu cap înecat
0,3971 RON - 0,5543 RON 10290 În stoc
Alb
6.4 mm
16.0 mm
M6
5
Șaibă anti-pierdere
Șurub cu cap înecat
0,2877 RON - 0,3999 RON 37500 În stoc
Alb
4.3 mm
12.0 mm
M4
5
Șaibă anti-pierdere
Șurub cu cap înecat
0,4968 RON - 0,6918 RON 11500 În stoc
Alb
8.4 mm
20.0 mm
M8
2
Șaibă anti-pierdere
Șurub cu cap
0,2877 RON - 0,3999 RON 28440 În stoc
Alb
5.3 mm
12.7 mm
M5
1
Șaibă anti-pierdere
Șurub cu cap înecat
0,2161 RON - 0,3002 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alb
2.7 mm
6.8 mm
M2.5
2
Șaibă standard
Șurub plat
0,4125 RON - 0,5739 RON 124838 În stoc
Alb
6.4 mm
15.0 mm
M6
2
Șaibă anti-pierdere
Șurub plat
0,2539 RON - 0,355 RON 55720 În stoc
Alb
4.3 mm
10.5 mm
M4
1
Șaibă anti-pierdere
Șurub cu cap înecat
  • din 4
Șaibă de finisare 3.2 mm 6.5 mm 2.0 mm Nailon Alb

10049129

Interval de preț
0,3002 RON - 0,2161 RON

Niveluri de stoc
70500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Tip șaibă
    Șaibă anti-pierdere
  • Model cu șurub
    Șurub plat
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M3
Șaibă de finisare 3.2 mm 14.0 mm 2.9 mm Nailon Alb

10048962

Interval de preț
0,3564 RON - 0,2554 RON

Niveluri de stoc
70500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Tip șaibă
    Șaibă anti-pierdere
  • Model cu șurub
    Șurub cu cap înecat
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M3
Șaibă de finisare 5.3 mm 14.0 mm 3.8 mm Nailon Alb

10048429

Interval de preț
0,4532 RON - 0,3255 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Tip șaibă
    Șaibă anti-pierdere
  • Model cu șurub
    Șurub cu cap înecat
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M5
Șaibă de finisare 2.7 mm 6.8 mm Nailon 6/6 Negru

10048719

Interval de preț
0,3312 RON - 0,2385 RON

Niveluri de stoc
21526 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Tip șaibă
    Șaibă standard
  • Model cu șurub
    Șurub cu cap înecat
  • Diametru exterior
    6.8 mm
Șaibă de finisare 6.4 mm 15.0 mm 4.0 mm Nailon Alb

10048788

Interval de preț
0,5739 RON - 0,4125 RON

Niveluri de stoc
19 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Tip șaibă
    Șaibă anti-pierdere
  • Model cu șurub
    Șurub cu cap înecat
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M6
Șaibă de finisare 5.3 mm 12.7 mm 3.4 mm Nailon Alb

10048900

Interval de preț
0,3999 RON - 0,2877 RON

Niveluri de stoc
60050 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Tip șaibă
    Șaibă anti-pierdere
  • Model cu șurub
    Șurub plat
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M5
Șaibă de finisare 4.3 mm 16.0 mm 3.5 mm Nailon Alb

10049068

Interval de preț
0,602 RON - 0,4293 RON

Niveluri de stoc
41500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Tip șaibă
    Șaibă anti-pierdere
  • Model cu șurub
    Șurub plat
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M4
Șaibă de finisare 3.2 mm 8.5 mm 2.2 mm Nailon Alb

10048726

Interval de preț
0,3002 RON - 0,2161 RON

Niveluri de stoc
11000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Tip șaibă
    Șaibă anti-pierdere
  • Model cu șurub
    Șurub cu cap înecat
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M3
Șaibă de finisare 6.4 mm 12.7 mm 3.4 mm Nailon Alb

10049181

Interval de preț
0,5739 RON - 0,4125 RON

Niveluri de stoc
72000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Tip șaibă
    Șaibă anti-pierdere
  • Model cu șurub
    Șurub plat
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M6
Șaibă de finisare 8.4 mm 15.0 mm 4.0 mm Nailon Alb

10049204

Interval de preț
0,6918 RON - 0,4968 RON

Niveluri de stoc
100500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Tip șaibă
    Șaibă anti-pierdere
  • Model cu șurub
    Șurub plat
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M8
Șaibă de finisare 5.3 mm 18.0 mm Nailon 6/6 Negru

10071809

Interval de preț
0,2484 RON - 0,2484 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Tip șaibă
    Șaibă standard
  • Model cu șurub
    Șurub cu cap înecat
  • Diametru exterior
    18.0 mm
Șaibă de finisare 5.0 mm 12.0 mm HDPE Natural

10116302

Interval de preț
0,4153 RON - 0,261 RON

Niveluri de stoc
49530 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mare
  • Tip șaibă
    Șaibă standard
  • Model cu șurub
    Șurub cu cap înecat
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M5
Șaibă de finisare 6.4 mm 16.0 mm 4.5 mm Nailon Alb

10048443

Interval de preț
0,5543 RON - 0,3971 RON

Niveluri de stoc
10290 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Tip șaibă
    Șaibă anti-pierdere
  • Model cu șurub
    Șurub cu cap înecat
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M6
Șaibă de finisare 4.3 mm 12.0 mm 3.2 mm Nailon Alb

10048405

Interval de preț
0,3999 RON - 0,2877 RON

Niveluri de stoc
37500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Tip șaibă
    Șaibă anti-pierdere
  • Model cu șurub
    Șurub cu cap înecat
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M4
Șaibă de finisare 8.4 mm 20.0 mm 5.0 mm Nailon Alb

10048948

Interval de preț
0,6918 RON - 0,4968 RON

Niveluri de stoc
11500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Tip șaibă
    Șaibă anti-pierdere
  • Model cu șurub
    Șurub cu cap
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M8
Șaibă de finisare 5.3 mm 12.7 mm 3.4 mm Nailon Alb

10048764

Interval de preț
0,3999 RON - 0,2877 RON

Niveluri de stoc
28440 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Tip șaibă
    Șaibă anti-pierdere
  • Model cu șurub
    Șurub cu cap înecat
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M5
Șaibă de finisare 6.4 mm 15.0 mm 4.0 mm Nailon Alb

10048924

Interval de preț
0,5739 RON - 0,4125 RON

Niveluri de stoc
124838 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Tip șaibă
    Șaibă anti-pierdere
  • Model cu șurub
    Șurub plat
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M6
Șaibă de finisare 4.3 mm 10.5 mm 2.8 mm Nailon Alb

10048740

Interval de preț
0,355 RON - 0,2539 RON

Niveluri de stoc
55720 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Tip șaibă
    Șaibă anti-pierdere
  • Model cu șurub
    Șurub cu cap înecat
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M4