Meniu Caută

Șaibe izolatoare tip cupă

În stoc

Round Cup Washers are ofter used for covering large holes, like pipe and tube ends. They are shaped like a cup or bowl and often have a flanged area beneath the head - useful for evenly distributing a load over a surface area.

It insulates the head of a metal screw from electrical currents or other conductive materials. It is resistant to corrosion, oil and other chemicals. It can be used with most screw head styles such as cheese, pan and fillister.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
17 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Înălțime Diametrul găurii Diametru interior Diametru exterior Adâncime alezaj Cumpără
0,1494 RON - 0,1845 RON 1000 În stoc
4.6 mm
7.6 mm
3.6 mm
9.1 mm
3.6 mm
0,3522 RON - 0,4349 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
11.8 mm
6.6 mm
13.5 mm
16.5 mm
10216828 0,1424 RON - 0,1758 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
6.2 mm
2.9 mm
7.8 mm
3.0 mm
0,11 RON - 0,1358 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.5 mm
6.2 mm
2.9 mm
7.7 mm
5.5 mm
0,19 RON - 0,2346 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
9.5 mm
5.1 mm
14.4 mm
3.2 mm
0,1884 RON - 0,2326 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.9 mm
10.4 mm
4.9 mm
11.9 mm
4.8 mm
10216873 0,1131 RON - 0,1397 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
9.9 mm
4.8 mm
12.6 mm
2.4 mm
0,1112 RON - 0,1373 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5 mm
7.1 mm
4.4 mm
8.7 mm
4.6 mm
0,3463 RON - 0,4275 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.3 mm
9.0 mm
4.3 mm
10.5 mm
3.3 mm
1,3529 RON - 1,6702 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
12.7 mm
6.6 mm
25.4 mm
3.8 mm
0,4577 RON - 0,5651 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.7 mm
19.1 mm
9.7 mm
25.4 mm
3.2 mm
0,3582 RON - 0,4422 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
15.9 mm
8.7 mm
22.2 mm
9.6 mm
10216859 0,1814 RON - 0,224 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.2 mm
9.0 mm
4.3 mm
10.5 mm
4.2 mm
0,1253 RON - 0,1548 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.3 mm
10.2 mm
8.1 mm
12.7 mm
3.1 mm
0,4279 RON - 0,5282 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
15.9 mm
8.7 mm
22.2 mm
6.4 mm
0,1709 RON - 0,211 RON 1000 În stoc
7.3 mm
13.6 mm
6.5 mm
15.1 mm
6.3 mm
1,1224 RON - 1,3857 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.5 mm
20.0 mm
11.1 mm
27.8 mm
5.0 mm
Șaibă de finisare 3.6 mm 9.1 mm 4.6 mm #6 Nailon 6/6 UL94 V-2

10216842

Interval de preț
0,1845 RON - 0,1494 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Poliamidă 6/6
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Tip șaibă
    Capac cu şaibă
  • Diametru interior
    3.6 mm
Șaibă de finisare 6.5 mm 15.1 mm 7.3 mm 1/4 in Nailon 6/6 UL94 V-2

10216910

Interval de preț
0,211 RON - 0,1709 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Poliamidă 6/6
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Tip șaibă
    Capac cu şaibă
  • Diametru interior
    6.5 mm