Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tieto ploché podložky z termoplastickej gumy (TPR) a polyvinylchloridu (PVC) sú určené na použitie so skrutkami, svorníkmi alebo maticami pre aplikácie, kde sa vyžaduje tlmenie vibrácií a väčšia chemická odolnosť. Namontované podložky z TPR a PVC majú tiež vynikajúce tesniace vlastnosti, vďaka ktorým sú ideálne na použitie v ropnom, plynárenskom a automobilovom priemysle.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Material | Diametru interior | Diametru exterior | Grosime | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14880 În stoc |
TPE/TPV
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|||
| 9000 În stoc |
TPE/TPV
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
TPE/TPV
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
| 5000 În stoc |
TPE/TPV
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
TPE/TPV
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||
| 1600 În stoc |
TPE/TPV
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|||
| 8500 În stoc |
TPE/TPV
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
| 1250 În stoc |
TPE/TPV
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
| 500 În stoc |
TPE/TPV
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
| 3000 În stoc |
TPE/TPV
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
TPE/TPV
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
| 3500 În stoc |
TPE/TPV
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
TPE/TPV
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
TPE/TPV
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
| 15000 În stoc |
TPE/TPV
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|||
| 7575 În stoc |
TPE/TPV
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||
| 36814 În stoc |
TPE/TPV
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
| 1000 În stoc |
TPE/TPV
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|||
| 1000 În stoc |
TPE/TPV
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
| 24500 În stoc |
TPE/TPV
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina