Meniu Caută

Șaibe plate - Cauciuc

În stoc

Tieto ploché podložky z termoplastickej gumy (TPR) a polyvinylchloridu (PVC) sú určené na použitie so skrutkami, svorníkmi alebo maticami pre aplikácie, kde sa vyžaduje tlmenie vibrácií a väčšia chemická odolnosť. Namontované podložky z TPR a PVC majú tiež vynikajúce tesniace vlastnosti, vďaka ktorým sú ideálne na použitie v ropnom, plynárenskom a automobilovom priemysle.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
49 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Material Diametru interior Diametru exterior Grosime Cumpără
1,3555 RON - 2,7084 RON Solicitați termenul de livrare aici
TPR
15.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,2371 RON - 0,4728 RON Solicitați termenul de livrare aici
TPR
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,303 RON - 0,6034 RON Solicitați termenul de livrare aici
TPR
6.4 mm
14.0 mm
1.2 mm
2,2734 RON - 4,5327 RON Solicitați termenul de livrare aici
TPR
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,6609 RON - 1,3191 RON Solicitați termenul de livrare aici
TPR
13.0 mm
27.0 mm
2.5 mm
0,5683 RON - 1,1338 RON Solicitați termenul de livrare aici
TPR
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
0,2189 RON - 0,4392 RON Solicitați termenul de livrare aici
TPR
5.3 mm
12.0 mm
1.0 mm
0,449 RON - 0,898 RON Solicitați termenul de livrare aici
TPR
10.5 mm
22.0 mm
2.0 mm
0,2161 RON - 0,435 RON Solicitați termenul de livrare aici
TPR
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
  • din 3