Meniu Caută

Separatoare LED

În stoc

Dištančné podložky pre LED diódy sa dodávajú v 2 typoch, vhodných pre obidve LED diódy T-1 aj T-1 3/4. Vymedzujú LED diódy od povrchu dosky. Minimalizujú posun a výšku odchýlky, zabezpečujú jednotnosť výrobku a uľahčujú výrobu.

Cod Serie: SRLEDS1E

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
82 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Formă Culoare Material Tip LED compatibil Înălțime totală Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Natural
Nailon
22.2 mm
0,2792 RON - 0,3381 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Natural
Nailon 6/6
6.4 mm
0,5408 RON - 0,5408 RON 900 În stoc
Rotund
Negru
PVC
15.9 mm
0,6585 RON - 0,6585 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Negru
PVC
19.1 mm
0,9829 RON - 1,2129 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Natural
Nailon 6/6
4.1 mm
1,02 RON - 1,02 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pătrat
Negru
PVC
6.4 mm
1,2129 RON - 1,2129 RON 8000 În stoc
Rotund
Natural
Nailon 6/6
6.1 mm
1,02 RON - 1,02 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alungit
Negru
PVC
15.9 mm
1,1473 RON - 1,4101 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Natural
Nailon 6/6
10.2 mm
1,2061 RON - 1,4923 RON 2280 În stoc
Rotund
Natural
Nailon 6/6
19.1 mm
0,4696 RON - 0,5819 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Natural
Nailon
15.9 mm
0,2847 RON - 0,3381 RON 300 În stoc
Rotund
Natural
Nailon 6/6
12.7 mm
0,4696 RON - 0,5819 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Natural
Nailon
22.2 mm
1,2129 RON - 1,2129 RON 41000 În stoc
Rotund
Natural
Nailon 6/6
3 mm
0,2752 RON - 0,3381 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Natural
Nailon 6/6
25.4 mm
1,0884 RON - 1,3499 RON 2000 În stoc
Rotund
Natural
Nailon 6/6
8.1 mm
0,4682 RON - 0,5819 RON 1000 În stoc
Rotund
Natural
Nailon
4.8 mm
1,0884 RON - 1,3499 RON 9000 În stoc
Rotund
Natural
Nailon 6/6
7.1 mm
1,2061 RON - 1,4923 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Natural
Nailon 6/6
12.7 mm
0,5408 RON - 0,5408 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Negru
PVC
12.7 mm
  • din 5
Separator LED 4.0 mm 15.9 mm PVC UL94 V-0 Negru

10110010

Interval de preț
0,5408 RON - 0,5408 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă
    Rotund
  • Tip LED compatibil (Toate)
    T-1,3.0 mm
  • Diametru total
    4.0 mm
  • Înălțime totală
    15.9 mm
Separator LED 0.200 in 0.240 in Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110478

Interval de preț
1,2129 RON - 1,2129 RON

Niveluri de stoc
8000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă
    Rotund
  • Tip LED compatibil (Toate)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Diametru total
    5.1 mm
  • Înălțime totală
    6.1 mm
Separator LED 0.200 in 0.750 in Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110621

Interval de preț
1,4923 RON - 1,2061 RON

Niveluri de stoc
2280 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă
    Rotund
  • Tip LED compatibil (Toate)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Diametru total
    5.1 mm
  • Înălțime totală
    19.1 mm
Separator LED 6.0 mm 12.7 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110393

Interval de preț
0,3381 RON - 0,2847 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă
    Rotund
  • Tip LED compatibil (Toate)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Diametru total
    6.0 mm
  • Înălțime totală
    12.7 mm
Separator LED 0.200 in 0.120 in Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110416

Interval de preț
1,2129 RON - 1,2129 RON

Niveluri de stoc
41000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă
    Rotund
  • Tip LED compatibil (Toate)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Diametru total
    5.1 mm
  • Înălțime totală
    3 mm
Separator LED 0.200 in 0.320 in Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110515

Interval de preț
1,3499 RON - 1,0884 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă
    Rotund
  • Tip LED compatibil (Toate)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Diametru total
    5.1 mm
  • Înălțime totală
    8.1 mm
Separator LED 6.0 mm 4.8 mm Nailon UL94 V-0 Natural

10110355

Interval de preț
0,5819 RON - 0,4682 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă
    Rotund
  • Tip LED compatibil (Toate)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Diametru total
    6.0 mm
  • Înălțime totală
    4.8 mm
Separator LED 0.200 in 0.280 in Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110492

Interval de preț
1,3499 RON - 1,0884 RON

Niveluri de stoc
9000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă
    Rotund
  • Tip LED compatibil (Toate)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Diametru total
    5.1 mm
  • Înălțime totală
    7.1 mm