Meniu Caută

Separator autoblocant

În stoc

Tieto samoistiace rozpery sa zacvaknú do dosky na jednoduchú montáž a udržujú rozstup aj po odstránení skrutky. K dispozícii v mnohých variantoch rozstupov, hrúbok skrutiek a panelov. K dispozícii v štandardnej a stohovateľnej verzii.

Cod Serie: SR2765

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
101 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu A Diametru corp Diametru interior Interval A grosime panou Lungime distanțier Cumpără
1,1385 RON - 1,4573 RON 100 În stoc
4.8 mm
6.6 mm
3.2 mm
4.3 mm
  • din 6
Suport cu blocare cu șurub 3.2 mm 4.3 mm PA

10370278

Interval de preț
1,4573 RON - 1,1385 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare în orificiu
  • Model
    Fără suprapunere
  • Diametru corp
    6.6 mm