Sigiliile cu adâncitură îngustă sunt concepute pentru a indica semne de manipulare sau încălcare. Aceste sigilii sunt ideale pentru securizarea cărucioarelor de zbor, a casetelor ATM și a altor aplicații pentru cărucioare. Designul complet din plastic prezintă un mecanism de blocare a fălcilor din acetal.
Culoare: Alb, Galben, Roșu, Portocaliu, Verde, Albastru Cod Serie: SRH0043
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | E | F | Culoare | D | A | B | C | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4299 RON - 0,4299 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.079 in
27.4 mm
|
Alb
|
0.307 in
7.8 mm
|
1.709 in
43.4 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,4299 RON - 0,4299 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.079 in
27.4 mm
|
Verde
|
0.307 in
7.8 mm
|
1.709 in
43.4 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,4299 RON - 0,4299 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.079 in
27.4 mm
|
Galben
|
0.307 in
7.8 mm
|
1.709 in
43.4 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,4299 RON - 0,4299 RON | 1000 În stoc |
|
1.079 in
27.4 mm
|
Albastru
|
0.307 in
7.8 mm
|
1.709 in
43.4 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,4299 RON - 0,4299 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.079 in
27.4 mm
|
Roșu
|
0.307 in
7.8 mm
|
1.709 in
43.4 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,4299 RON - 0,4299 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.079 in
27.4 mm
|
Portocaliu
|
0.307 in
7.8 mm
|
1.709 in
43.4 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina