Meniu Caută

Slide Bearings

În stoc



Cod Serie: SR2018

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
83 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru nominal exterior Diametru total Lungime totală Material Diametru interior Diametru exterior Diametru nominal interior Cumpără
2,8206 RON - 4,4344 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
10.0 mm
12.0 mm
10.0 mm
2,1751 RON - 3,5504 RON 100 În stoc
8.0 mm
8.0 mm
6.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
6.0 mm
8.0 mm
6.0 mm
2,2173 RON - 3,6205 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
6.0 mm
8.0 mm
  • din 5
Rulment 6.0 mm 8.0 mm 6.0 mm Negru

10332702

Interval de preț
3,5504 RON - 2,1751 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    6.0 mm
  • Temperatură maximă aplicație
    190 °C
  • Diametru nominal interior
    6.0 mm
  • Diametru nominal exterior
    8.0 mm
  • Diametru exterior
    8.0 mm