Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Șaibă arc gândită să mențină o forță constantă într-o gamă largă de deflexiuni. Poate fi stivuită de mai multe ori și distribuie o capacitate mare de sarcină cu o amprentă mică. Răspunde bine la variațiile de presiune, șoc, impact sau vibrații. Material: Oțel inoxidabil, Oțel, Acetal, Oţel carbon Culoare: Natural, Alb, Cod Serie:
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru interior | Diametru exterior | Grosime | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0758 RON - 0,0758 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.161 in
4.1 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,1041 RON - 0,1041 RON | 1900 În stoc |
0.24 in
6.1 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1889 RON - 0,1889 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.319 in
8.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0725 RON - 0,0725 RON | 1000 În stoc |
0.122 in
3.1 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0993 RON - 0,0993 RON | 1200 În stoc |
0.201 in
5.1 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,2038 RON - 0,2516 RON | 900 În stoc |
0.276 in
7.0 mm
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 72,7266 RON - 76,4779 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 71,3027 RON - 75,054 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.874 in
22.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 20,4817 RON - 22,8092 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 30,0106 RON - 33,3512 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.874 in
22.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 18,7155 RON - 20,8103 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.693 in
17.6 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 21,9056 RON - 24,3289 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.756 in
19.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 14,9642 RON - 16,5386 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.504 in
12.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
||
| 9,9397 RON - 11,117 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.382 in
9.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 41,6206 RON - 46,303 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 17,9626 RON - 19,9888 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 51,9984 RON - 57,7622 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
3 in
76.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
| 9,1181 RON - 10,1176 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.319 in
8.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
||
| 8,3652 RON - 9,2688 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
| 11,4457 RON - 12,7189 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.441 in
11.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina