Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Șaibă arc gândită să mențină o forță constantă într-o gamă largă de deflexiuni. Poate fi stivuită de mai multe ori și distribuie o capacitate mare de sarcină cu o amprentă mică. Răspunde bine la variațiile de presiune, șoc, impact sau vibrații. Material: Oțel inoxidabil, Oțel, Acetal, Oţel carbon Culoare: Natural, Alb, Cod Serie:
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru interior | Diametru exterior | Grosime | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.161 in
4.1 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|||
| 1900 În stoc |
0.24 in
6.1 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.319 in
8.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
| 1000 În stoc |
0.122 in
3.1 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
| 1200 În stoc |
0.201 in
5.1 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||
| 900 În stoc |
0.276 in
7.0 mm
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.874 in
22.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.874 in
22.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.693 in
17.6 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.756 in
19.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.504 in
12.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.382 in
9.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
3 in
76.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.319 in
8.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.441 in
11.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina