Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Șaibă arc gândită să mențină o forță constantă într-o gamă largă de deflexiuni. Poate fi stivuită de mai multe ori și distribuie o capacitate mare de sarcină cu o amprentă mică. Răspunde bine la variațiile de presiune, șoc, impact sau vibrații. Material: Oțel inoxidabil, Oțel, Acetal, Oţel carbon Culoare: Natural, Alb, Cod Serie:
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru interior | Diametru exterior | Grosime | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,1991 RON - 12,4451 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.382 in
9.7 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 171,0279 RON - 171,0279 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.252 in
31.8 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
||
| 9,3646 RON - 10,3641 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.319 in
8.1 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 8,5294 RON - 9,4468 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.441 in
11.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 10,0218 RON - 11,117 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.567 in
14.4 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 13,2118 RON - 14,7177 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.504 in
12.8 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 13,7868 RON - 15,3887 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.756 in
19.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
| 15,8816 RON - 17,634 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.874 in
22.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 8,7759 RON - 9,7753 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.319 in
8.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 5,5311 RON - 13,6225 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.382 in
9.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 8,0913 RON - 9,0224 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.256 in
6.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
||
| 8,6116 RON - 9,611 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.256 in
6.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
||
| 74,0546 RON - 77,9017 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.252 in
31.8 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 18,2227 RON - 20,2352 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.567 in
14.4 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 10,1998 RON - 11,295 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.382 in
9.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
| 14,2933 RON - 15,8816 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.504 in
12.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 13,1159 RON - 14,5397 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.504 in
12.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 18,9757 RON - 21,0704 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.756 in
19.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 100,0675 RON - 105,3248 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 11,4457 RON - 12,7189 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.319 in
8.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina