10166888
RLEHCBS-6-01BK
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 1,3003 RON |
| 5000 + | 1,1703 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Culoare | Negru |
|---|---|
| Tip fixare orificiu A | Fixare cu siguranță pe margine |
| Tip fixare orificiu B | Cu fixare cu siguranţă |
| Lungime braț | 1.5 mm |
| Lungime braț | 0.059 in |
| Lungime dom | 0.469 in |
| Lungime dom | 11.9 mm |
| Lățime dom | 9.5 mm |
| Lățime dom | 0.374 in |
| Înălțime cap de blocare A | 5.8 mm |
| Înălțime cap de blocare A | 0.228 in |
| Înălțime cap de blocare B | 0.228 in |
| Înălțime cap de blocare B | 5.8 mm |
| Interval A grosime panou | 0.063 in |
| Interval A grosime panou | 1.6 mm |
| Interval B grosime panou | 0.063 in |
| Interval B grosime panou | 1.6 mm |
| Lungime distanțier | 0.437 in |
| Lungime distanțier | 11.1 mm |
| Material complet | Nailon 6/6 |
| Cod Vamal | 3926909790 |
| Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina