Meniu Caută

Suport pentru plăci cu circuite cu fixare pe margini, cu blocare inversă

În producție

Tieto rozperky sa montujú zo spodnej strany nosnej dosky a takmer z nej nevyčnievajú. Montujú sa do obdĺžnikového otvoru 0,375 x 0,313 v nosnej doske, aby sa nepretáčali. Dosku plošných spojov prichytí za hranu ramenom, ktoré je možné uvoľniť.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
4 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu A Diametru orificiu B Interval A grosime panou Interval B grosime panou Lungime distanțier Cumpără
0,8427 RON - 0,9363 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,5502 RON - 0,6113 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
1,1703 RON - 1,3003 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,525 RON - 0,5833 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
14.3 mm