Meniu Caută

Distanțier cu blocare inversă 14.3 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Negru

Reverse mount locking edge holding PCB support is designed to be pushed through from the outside of the chassis. Used in a square hole to prevent rotation of support. Locking arm secures the board from the edge. Board is removable for repair or service.
Numărul piesei Essentra:

10166901

Numărul piesei producătorului:

RLEHCBS-8-01BK

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,5833 RON
5000 + 0,525 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

583,30 RON

1000 x 0,5833 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Tip fixare orificiu A Fixare cu siguranță pe margine
Tip fixare orificiu B Cu fixare cu siguranţă
Lungime braț 2.1 mm
Lungime dom 11.9 mm
Lățime dom 9.5 mm
Înălțime cap de blocare A 5.8 mm
Înălțime cap de blocare B 5.8 mm
Interval A grosime panou 1.6 mm
Interval B grosime panou 1.6 mm
Lungime distanțier 14.3 mm
Material complet Nailon 6/6
Cod Vamal 3926909790
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne