Meniu Caută

Suporturi autoadezive anti-alunecare

În stoc

Samolepiace dorazy poskytujú odpruženie a ochranu pre celý rad povrchov.

Sortiment zahŕňa čierne lepiace disky s protišmykovou penou na jednej strane. Tieto univerzálne disky sú k dispozícii v baleniach po štyroch, buď na kotúči alebo na podložke. Sú navrhnuté na nalepenie na mnohé povrchy, napr.: vlnitá lepenka, drevotrieska, drevo, plasty s nízkou povrchovou energiou a práškové farby.

Súčasťou sú aj protišmykové podložky vyrobené z PE penovej pásky s papierovou vložkou potiahnutou silikónom. Sú vhodné pre aplikácie s teplotami od -29 C do 66 C.

  • Lepidlo na báze gumy
  • Trvalá montáž
  • Čierna povrchová úprava.


Cod Serie: SR5808

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
19 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Cantitate pe cutie Format Formă Material Dimensiune totală Cumpără
10,0899 RON - 23,1885 RON Solicitați termenul de livrare aici
200 per Pack
10,0899 RON - 10,0899 RON 67 În stoc
200 per Pack
4,4204 RON - 4,4204 RON 116 În stoc
400 per Pack
28840 În stoc
20 per Pad
Spumă de PE
19.1 mm
0,6876 RON - 0,6876 RON 8 În stoc
8 per Pad
Spumă de PE
25.4 mm
0,456 RON - 0,456 RON Solicitați termenul de livrare aici
1000 per Pack
Spumă de PE
12.7 mm
40960 În stoc
20 per Pad
Spumă de PE
19.1 mm
Solicitați termenul de livrare aici
8 per Pad
Spumă de PE
25.4 mm
806,6246 RON - 806,6246 RON Solicitați termenul de livrare aici
1250 pads of 4 pieces
Discuri pe suport
Disc
Spumă de cauciuc
12.7 mm
2 518,7331 RON - 2 518,7331 RON Solicitați termenul de livrare aici
18 rolls of 1000 pieces
Discuri pe rolă
Disc
Spumă de cauciuc
12.7 mm
0,1202 RON - 0,1202 RON 19900 În stoc
4 Packs of 10000
Discuri pe suport
Disc
Spumă de cauciuc
12.7 mm
0,8251 RON - 0,8251 RON Solicitați termenul de livrare aici
1000 per Pack
Spumă de PE
19.1 mm
Solicitați termenul de livrare aici
40 per Pad
Spumă de PE
12.7 mm
0,456 RON - 0,456 RON 1000 În stoc
1000 per Pack
Spumă de PE
12.7 mm
0,9149 RON - 0,9149 RON Solicitați termenul de livrare aici
1000 per Pack
Spumă de PE
25.4 mm
0,8251 RON - 0,8251 RON 10000 În stoc
1000 per Pack
Spumă de PE
19.1 mm
0,9149 RON - 0,9149 RON Solicitați termenul de livrare aici
1000 per Pack
Spumă de PE
25.4 mm
460,7125 RON - 460,7125 RON 177 În stoc
18 Rolls of 1000
Discuri pe rolă
Disc
Spumă de cauciuc
12.7 mm
5,936 RON - 5,936 RON 2 În stoc
240 per Pack
Garnitură cauciuc 80.0 mm Negru

10336823

Interval de preț
10,0899 RON - 10,0899 RON

Niveluri de stoc
67 În stoc
Caracteristici
  • Cantitate pe cutie
    200 per Pack
  • Material complet
    Cauciuc
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
Garnitură cauciuc 50.0 mm Negru

10336809

Interval de preț
4,4204 RON - 4,4204 RON

Niveluri de stoc
116 În stoc
Caracteristici
  • Cantitate pe cutie
    400 per Pack
  • Material complet
    Cauciuc
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
Plăcuță anti-alunecare 19.1 mm 1.6 mm Negru Spumă de PE

10148488


Niveluri de stoc
28840 În stoc
Caracteristici
  • Grosime totală
    1.6 mm
  • Dimensiune totală
    19.1 mm
  • Diametru total
    19.1 mm
  • Cantitate pe cutie
    20 per Pad
  • Material complet
    Adeziv din cauciuc; Bandă de spumă de polietilenă; Căptușeală din hârtie acoperită cu silicon
Plăcuță anti-alunecare 25.4 mm 3.2 mm Negru Spumă de PE

10148518

Interval de preț
0,6876 RON - 0,6876 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • Grosime totală
    3.2 mm
  • Dimensiune totală
    25.4 mm
  • Diametru total
    25.4 mm
  • Cantitate pe cutie
    8 per Pad
  • Material complet
    Adeziv din cauciuc; Bandă de spumă de polietilenă; Căptușeală din hârtie acoperită cu silicon
Plăcuță anti-alunecare 19.1 mm 3.2 mm Negru Spumă de PE

10148495


Niveluri de stoc
40960 În stoc
Caracteristici
  • Grosime totală
    3.2 mm
  • Dimensiune totală
    19.1 mm
  • Diametru total
    19.1 mm
  • Cantitate pe cutie
    20 per Pad
  • Material complet
    Adeziv din cauciuc; Bandă de spumă de polietilenă; Căptușeală din hârtie acoperită cu silicon
Plăcuță anti-alunecare 1.6 mm 12.7 mm Spumă de cauciuc Negru

10266199

Interval de preț
0,1202 RON - 0,1202 RON

Niveluri de stoc
19900 În stoc
Caracteristici
  • Grosime totală
    1.6 mm
  • Dimensiune totală
    12.7 mm
  • Diametru total
    12.7 mm
  • Cantitate pe cutie
    4 Packs of 10000
  • Material complet
    Spumă de cauciuc
Plăcuță anti-alunecare 12.7 mm 3.2 mm Negru Spumă de PE

10148471

Interval de preț
0,456 RON - 0,456 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Grosime totală
    3.2 mm
  • Dimensiune totală
    12.7 mm
  • Diametru total
    12.7 mm
  • Cantitate pe cutie
    1000 per Pack
  • Material complet
    Adeziv din cauciuc; Bandă de spumă de polietilenă; Căptușeală din hârtie acoperită cu silicon
Plăcuță anti-alunecare 19.1 mm 1.6 mm Negru Spumă de PE

10148426

Interval de preț
0,8251 RON - 0,8251 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • Grosime totală
    1.6 mm
  • Dimensiune totală
    19.1 mm
  • Diametru total
    19.1 mm
  • Cantitate pe cutie
    1000 per Pack
  • Material complet
    Adeziv din cauciuc; Bandă de spumă de polietilenă; Căptușeală din hârtie acoperită cu silicon
Plăcuță anti-alunecare 1.6 mm 12.7 mm Spumă de cauciuc Negru

10266182

Interval de preț
460,7125 RON - 460,7125 RON

Niveluri de stoc
177 În stoc
Caracteristici
  • Grosime totală
    1.6 mm
  • Dimensiune totală
    12.7 mm
  • Diametru total
    12.7 mm
  • Cantitate pe cutie
    18 Rolls of 1000
  • Material complet
    Spumă de cauciuc
Garnitură cauciuc 60.0 mm Negru

10336816

Interval de preț
5,936 RON - 5,936 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Cantitate pe cutie
    240 per Pack
  • Material complet
    Cauciuc
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790