Meniu Caută

Suporturi separate

În stoc

Tieto držiaky spájania vlákien sú vyrobené z nylonu alebo polypropylénu (PP). Dodávajú sa v rôznych konfiguráciách štrbín a spôsobov montáže a môžu obsahovať až 24 spojov. Dostupné možnosti UL94 V0 a UL94 V2. Voľby farieb zahŕňajú; Čierna, modrá, zelená, prírodná, červená a žltá.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
33 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime totală Număr de fante Lățime totală Înălțime totală Cumpără
12,8695 RON - 12,8695 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.5 mm
2
17.5 mm
7.33 mm
9,748 RON - 9,748 RON 100 În stoc
21.4 mm
4
27.0 mm
5.5 mm
18,7019 RON - 18,7019 RON 438 În stoc
32.0 mm
4
32.0 mm
12.2 mm
10,7063 RON - 10,7063 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.5 mm
2
17.5 mm
7.33 mm
13,513 RON - 13,513 RON 1300 În stoc
72.66 mm
16
26.5 mm
4.8 mm
11,0213 RON - 11,0213 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.4 mm
4
27.0 mm
5.5 mm
1,5333 RON - 1,5333 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.6 mm
3
20.6 mm
8.4 mm
0,6489 RON - 0,7927 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
3
14.0 mm
16.5 mm
12,048 RON - 12,048 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.6 mm
6
27.0 mm
5.5 mm
0,7256 RON - 0,8707 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.6 mm
12
26.0 mm
5.8 mm
0,5613 RON - 0,6544 RON 18100 În stoc
37.0 mm
6
26.0 mm
6.2 mm
13,9921 RON - 13,9921 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.5 mm
2
17.5 mm
7.33 mm
12,6367 RON - 12,6367 RON 600 În stoc
72.66 mm
16
26.5 mm
4.8 mm
1,1952 RON - 1,1952 RON 2000 În stoc
23.9 mm
4
23.9 mm
7.6 mm
1,0473 RON - 1,2636 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.4 mm
20.0 mm
6.6 mm
0,7064 RON - 0,8433 RON 5900 În stoc
35.6 mm
12
26.0 mm
5.8 mm
12,2808 RON - 12,2808 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.5 mm
2
17.5 mm
7.33 mm
14,3481 RON - 14,3481 RON Solicitați termenul de livrare aici
72.66 mm
16
26.5 mm
6.4 mm
21,7687 RON - 21,7687 RON 4 În stoc
89.0 mm
16
27.0 mm
5.5 mm
0,7927 RON - 0,7927 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.2 mm
5
25.2 mm
15.7 mm
  • din 2
Suport fibră optică 86.6 mm (L) 4 Negru

10312858

Interval de preț
9,748 RON - 9,748 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Metodă de montare
    Clip On
  • Înălțime totală
    5.5 mm
  • Lungime totală
    21.4 mm
  • Lățime totală
    27.0 mm
Suport fibră optică Natural 32.0 mm (L) 12

10316092

Interval de preț
18,7019 RON - 18,7019 RON

Niveluri de stoc
438 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Screw;Adhesive
  • Înălțime totală
    12.2 mm
  • Lungime totală
    32.0 mm
  • Lățime totală
    32.0 mm
Suport fibră optică 73.1 mm (L) Negru

10312315

Interval de preț
13,513 RON - 13,513 RON

Niveluri de stoc
1300 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Metodă de montare
    Clip In;Adhesive
  • Înălțime totală
    4.8 mm
  • Lungime totală
    72.66 mm
  • Lățime totală
    26.5 mm
Suport fibră optică 37.3 mm (L) 6 Negru

10111802

Interval de preț
0,6544 RON - 0,5613 RON

Niveluri de stoc
18100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Metodă de montare
    Screw
  • Înălțime totală
    6.2 mm
  • Lungime totală
    37.0 mm
  • Lățime totală
    26.0 mm
Suport fibră optică 73.1 mm (L) Negru

10312322

Interval de preț
12,6367 RON - 12,6367 RON

Niveluri de stoc
600 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Metodă de montare
    Clip On
  • Înălțime totală
    4.8 mm
  • Lungime totală
    72.66 mm
  • Lățime totală
    26.5 mm
Suport fibră optică 23.9 mm (L) Natural

10315897

Interval de preț
1,1952 RON - 1,1952 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Push In
  • Înălțime totală
    7.6 mm
  • Lungime totală
    23.9 mm
  • Lățime totală
    23.9 mm
Suport fibră optică 35.6 mm (L) 12 Negru

10111789

Interval de preț
0,8433 RON - 0,7064 RON

Niveluri de stoc
5900 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Metodă de montare
    Clip On
  • Înălțime totală
    5.8 mm
  • Lungime totală
    35.6 mm
  • Lățime totală
    26.0 mm
Suport fibră optică 89.0 mm (L) Negru

10312384

Interval de preț
21,7687 RON - 21,7687 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Metodă de montare
    Clip In;Adhesive
  • Înălțime totală
    5.5 mm
  • Lungime totală
    89.0 mm
  • Lățime totală
    27.0 mm