Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Silentbloky vyrobené z pozinkovanej ocele a gumy. Vhodné na použitie tam, kde je potrebné tlmiť vibrácie. Sú vhodné aj pre aplikácie, kde dochádza k namáhaniu v tlaku a/alebo šmyku. K dispozícii v piatich variantoch a rôznych veľkostiach závitov.
Cod Serie: SR5495
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Diametru total | Tip | Înălțime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,6547 RON - 24,9465 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
|
2
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 13,3383 RON - 16,3085 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
|
3
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 18,9109 RON - 23,0254 RON | 70 În stoc |
M6
|
|
3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 39,879 RON - 43,9119 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
|
2
|
2.677 in
68.0 mm
|
||
| 105,7672 RON - 105,7672 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
1
|
5.748 in
146.0 mm
|
||
| 27,5897 RON - 37,4401 RON | 900 În stoc |
M8
|
|
2
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 16,6219 RON - 20,1506 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
|
2
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 224,4098 RON - 224,4098 RON | 6 În stoc |
M16
|
|
2
|
3.78 in
96.0 mm
|
||
| 18,0252 RON - 22,0581 RON | 42 În stoc |
M6
|
|
3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 18,2023 RON - 22,0581 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
|
2
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 43,7893 RON - 48,2717 RON | 116 În stoc |
M8
|
|
2
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
| 13,57 RON - 16,5946 RON | 70 În stoc |
M4
|
|
3
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 30,9413 RON - 42,0861 RON | 1 În stoc |
M8
|
|
2
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 178,2499 RON - 194,6266 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
|
2
|
4.449 in
113.0 mm
|
||
| 19,1969 RON - 19,9735 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
|
3
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 27,4261 RON - 37,4401 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
|
3
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 177,2144 RON - 194,1089 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
|
3
|
4.449 in
113.0 mm
|
||
| 19,1969 RON - 19,9735 RON | 35 În stoc |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 43,5713 RON - 48,1627 RON | 517 În stoc |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 12,7048 RON - 12,7048 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
|
2
|
1.772 in
45.0 mm