Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Silentbloky vyrobené z pozinkovanej ocele a gumy. Vhodné na použitie tam, kde je potrebné tlmiť vibrácie. Sú vhodné aj pre aplikácie, kde dochádza k namáhaniu v tlaku a/alebo šmyku. K dispozícii v piatich variantoch a rôznych veľkostiach závitov.
Cod Serie: SR5495
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Diametru total | Tip | Înălțime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43,7893 RON - 48,2717 RON | 116 În stoc |
M8
|
|
2
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
| 13,57 RON - 16,5946 RON | 70 În stoc |
M4
|
|
3
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 18,2023 RON - 22,0581 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
|
2
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 16,6219 RON - 20,1506 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
|
2
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 30,9413 RON - 42,0861 RON | 1 În stoc |
M8
|
|
2
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 224,4098 RON - 224,4098 RON | 6 În stoc |
M16
|
|
2
|
3.78 in
96.0 mm
|
||
| 18,0252 RON - 22,0581 RON | 42 În stoc |
M6
|
|
3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 178,2499 RON - 194,6266 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
|
2
|
4.449 in
113.0 mm
|
||
| 19,1969 RON - 19,9735 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
|
3
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 19,8237 RON - 23,9791 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
|
2
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 8,4745 RON - 8,4745 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
|
2
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 10,1093 RON - 10,1093 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 12,0713 RON - 12,0713 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
2.244 in
57.0 mm
|
||
| 26,0501 RON - 35,6009 RON | 445 În stoc |
M8
|
|
3
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 96,1211 RON - 105,6038 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
|
3
|
4.055 in
103.0 mm
|
||
| 53,6943 RON - 59,1168 RON | 11 În stoc |
M10
|
|
3
|
3.268 in
83.0 mm
|
||
| 14,8915 RON - 20,4912 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 39,6337 RON - 43,7893 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 20,5185 RON - 24,9465 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
|
3
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 16,472 RON - 20,1506 RON | 7 În stoc |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
5
|
0.591 in
15.0 mm