Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Silentbloky vyrobené z pozinkovanej ocele a gumy. Vhodné na použitie tam, kde je potrebné tlmiť vibrácie. Sú vhodné aj pre aplikácie, kde dochádza k namáhaniu v tlaku a/alebo šmyku. K dispozícii v piatich variantoch a rôznych veľkostiach závitov.
Cod Serie: SR5495
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Diametru total | Tip | Înălțime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52,0185 RON - 52,0185 RON | 10 În stoc |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 35,6009 RON - 35,6009 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
1
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 21,1044 RON - 21,1044 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 224,4098 RON - 224,4098 RON | 2 În stoc |
M16
|
3.937 in
100.0 mm
|
1
|
5.591 in
142.0 mm
|
||
| 22,0581 RON - 22,0581 RON | 25 În stoc |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 178,1136 RON - 194,5584 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1
|
6.142 in
156.0 mm
|
||
| 43,9119 RON - 43,9119 RON | 6 În stoc |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 178,3861 RON - 194,6947 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
4
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 19,4286 RON - 19,4286 RON | 28 În stoc |
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 24,9465 RON - 24,9465 RON | 18 În stoc |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 21,1044 RON - 21,1044 RON | 110 În stoc |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 15,8316 RON - 21,5813 RON | 2 În stoc |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 27,5897 RON - 37,4401 RON | 21 În stoc |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 14,4693 RON - 19,4286 RON | 5 În stoc |
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 47,1681 RON - 52,0185 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
4.37 in
111.0 mm
|
||
| 20,1097 RON - 22,3715 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
|
2
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 43,8437 RON - 43,8437 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 24,9465 RON - 24,9465 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 61,6919 RON - 61,6919 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 13,6654 RON - 16,5946 RON | 70 În stoc |
M4
|
|
2
|
0.827 in
21.0 mm