Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tento sortiment dištančných stĺpikov sa ľahko inštaluje vďaka skrutkovitému dizajnu. Sú vhodné pre celý rad zariadení a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať, umožňujú naskladanie rozpier a nevyžadujú si použitie podložky. K dispozícii sú aj samorezné typy na spojenie s nezávitovými tvarovkami. Dodávajú sa v niekoľkých materiáloch a dĺžkach.
Cod Serie: SR2702
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Distanța între suprafețele plate | Finalizare | Lungimea filetului | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2073 RON - 1,4082 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,8539 RON - 2,163 RON | 100 În stoc |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,6365 RON - 1,9236 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,6365 RON - 1,9236 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Placat cu nichel
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 4,8999 RON - 5,8677 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Placat cu nichel
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 3,9435 RON - 4,7086 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,0159 RON - 2,3543 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,8374 RON - 2,1389 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Placat cu nichel
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,1756 RON - 1,3728 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,3879 RON - 1,6559 RON | 70 În stoc |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 1,7681 RON - 1,7681 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 1,9128 RON - 2,2954 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,8539 RON - 2,163 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 6,4008 RON - 7,6514 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Fără finisaj
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 1,5302 RON - 1,7804 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,9666 RON - 2,3112 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Placat cu nichel
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,5498 RON - 1,8034 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,1594 RON - 1,3522 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,2713 RON - 1,4861 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Placat cu zinc
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,1933 RON - 1,3949 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Placat cu zinc
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm