Șuruburile de avans sunt un tip de șuruburi utilizate pentru a transforma mișcarea de rotație în mișcare liniară prin conversia mișcării de rotație a șurubului într-o mișcare înainte a piuliței. „Avans” se referă la distanța pe care o va parcurge o piuliță pentru a efectua o rotație completă a șurubului.
Sunt utilizate pentru aplicații standard care necesită un grad mai scăzut de precizie și acuratețe sau în care șurubul cu bile nu este potrivit din cauza condițiilor de mediu. Sunt puternice, durabile și mai rentabile decât șuruburile cu bile.
Ele sunt, de asemenea, utilizate în industria robotică, auto sau de prelucrare CNC. Disponibile ca șuruburi standard din plumb cu filet pe dreapta, precum și cu filet pe stânga. Vă rugăm să rețineți: Aceste șuruburi din plumb, spre deosebire de tijele filetate (a nu fi confundate între ele), au o cale de rulare mai groasă și mai puternică, ceea ce le face ideale pentru aplicații cu sarcini grele în care apare mișcarea liniară repetitivă.
Material: Oţel inoxidabil 304, Oțel, Oţel inoxidabil 316 Cod Serie: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d3 tol. 7h min | p1 | d1 tol. 7e | Dimensiune filet | l1 | Material | d2 tol. 7e min | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 349,584 RON - 411,2802 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 3
|
1000.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
10.191
|
||
| 990,4712 RON - 1 165,2455 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.474
|
4.0
|
16.0
|
TR16 x 4
|
3000.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
13.640
|
||
| 648,3812 RON - 762,8163 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
17.269
|
5.0
|
24.0
|
TR24 x 5
|
1000.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
21.094
|
||
| 907,9868 RON - 1 068,234 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
21.269
|
5.0
|
28.0
|
TR28 x 5
|
1000.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
25.094
|
||
| 663,6223 RON - 780,7512 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
15.294
|
5.0
|
22.0
|
TR22 x 5
|
1000.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
19.114
|
||
| 654,6093 RON - 770,1533 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 3
|
3000.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
10.191
|
||
| 1 051,0813 RON - 1 236,5776 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 3
|
3000.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
10.191
|
||
| 1 452,6169 RON - 1 708,9414 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
14.474
|
4.0
|
20.0
|
TR20 x 4
|
3000.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
17.640
|
||
| 204,616 RON - 255,7472 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 3
|
1000.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
10.191
|
||
| 754,7653 RON - 887,9531 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
14.474
|
4.0
|
20.0
|
TR20 x 4
|
1500.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
17.640
|
||
| 1 348,8151 RON - 1 586,8325 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.474
|
4.0
|
16.0
|
TR16 x 4
|
3000.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
13.640
|
||
| 955,3812 RON - 1 123,9603 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
9.685
|
3.0
|
14.0
|
TR14 x 3
|
3000.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
12.191
|
||
| 376,4206 RON - 470,5004 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
12.474
|
4.0
|
18.0
|
TR18 x 4
|
3000.0
|
Oțel
|
15.640
|
||
| 90,4847 RON - 120,6531 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
9.685
|
3.0
|
14.0
|
TR14 x 6
|
1000.0
|
Oțel
|
12.164
|
||
| 402,0419 RON - 502,5271 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
21.269
|
5.0
|
28.0
|
TR28 x 5
|
1500.0
|
Oțel
|
25.094
|
||
| 411,1562 RON - 513,9402 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
19.269
|
5.0
|
26.0
|
TR26 x 5
|
1500.0
|
Oțel
|
23.094
|
||
| 8 157,2479 RON - 9 063,6054 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
98.710
|
16.0
|
120.0
|
TR120 x 16
|
3000.0
|
Oțel
|
111.25
|
||
| 79,0919 RON - 105,455 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 3
|
1000.0
|
Oțel
|
10.191
|
||
| 57,3188 RON - 76,4563 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.891
|
2.0
|
10.0
|
TR10 x 2
|
1000.0
|
Oțel
|
8.739
|
||
| 203,5021 RON - 254,408 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.474
|
4.0
|
16.0
|
TR16 x 8
|
1500.0
|
Oțel
|
13.608
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina