Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20151065
20151065
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 9 | 120,6531 RON |
| 10 - 19 | 108,6121 RON |
| 20 - 49 | 102,5359 RON |
| 50 - 99 | 96,5103 RON |
| 100 + | 90,4847 RON |
| Dimensiune filet | TR14 x 6 |
|---|---|
| Numărul de porniri | 2.0 |
| d1 tol. 7e | 14.0 |
| Lead | 6.0 |
| p1 | 3.0 |
| d2 tol. 7e min | 12.164 |
| d2 tol. 7e max | 12.415 |
| d3 tol. 7h max | 10.500 |
| l1 | 1000.0 |
| Lead angle | 8°49' |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.3 |
| Straightness mm/300mm | 0.5 |
| Greutate kg | 0.93 |
| Material | Oțel |
| Direcție filet | Pe dreapta |
| Cod Vamal | 7215508000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina