Meniu Caută

Șuruburi cu cap cilindric - Metal, Cap standard

În stoc

Na dotiahnutie sa používa inbusový kľúč.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
11 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Diametru vârf Material Lungimea filetului Cumpără
0,783 RON - 1,4238 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
8.5 mm
Oțel
30.0 mm
0,7199 RON - 1,3149 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
8.5 mm
Oțel
25.0 mm
1,0468 RON - 1,9085 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
7.0 mm
Oțel
6.0 mm
0,5767 RON - 1,0525 RON 75 În stoc
M4
7.0 mm
Oțel
16.0 mm
0,6132 RON - 1,1212 RON 98 În stoc
M5
8.5 mm
Oțel
12.0 mm
0,627 RON - 1,1459 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
7.0 mm
Oțel
20.0 mm
0,7409 RON - 1,3527 RON 55 În stoc
M4
7.0 mm
Oțel
25.0 mm
0,7392 RON - 1,3485 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
8.5 mm
Oțel moale
20.0 mm
0,5445 RON - 0,9921 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
7.0 mm
Oțel
10.0 mm
0,5711 RON - 1,0426 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
7.0 mm
Oțel
12.0 mm
1,2391 RON - 2,0207 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
8.5 mm
Oțel
8.0 mm
Șurub Cu cap tubular Hexagonal M4 16.0 mm Oțel

10237212

Interval de preț
1,0525 RON - 0,5767 RON

Niveluri de stoc
75 În stoc
Caracteristici
  • Mărime cheie hexagonală compatibilă
    3.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
  • Diametru vârf
    7.0 mm
  • Finalizare
    Placat cu zinc
Șurub Cu cap tubular Hexagonal M5 12.0 mm Oțel

10237243

Interval de preț
1,1212 RON - 0,6132 RON

Niveluri de stoc
98 În stoc
Caracteristici
  • Mărime cheie hexagonală compatibilă
    4.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Lungimea filetului
    12.0 mm
  • Diametru vârf
    8.5 mm
  • Finalizare
    Placat cu zinc
Șurub Cu cap tubular Hexagonal M4 25.0 mm Oțel

10237229

Interval de preț
1,3527 RON - 0,7409 RON

Niveluri de stoc
55 În stoc
Caracteristici
  • Mărime cheie hexagonală compatibilă
    3.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Diametru vârf
    7.0 mm
  • Finalizare
    Placat cu zinc